Решение для управления освещением

Обзор

Освещенный производственный цех  

Интеллектуальная система освещения — гибкость и индивидуальность

  • Проектировщики, установщики и операторы светотехнического оборудования сталкиваются с необходимостью освещения отдельных участков и индивидуальной регулировки интенсивности света.
  • Phoenix Contact предлагает готовые к установке распределительные шкафы систем освещения, которые интегрируются в соответствующую систему управления и системы управления энергопотреблением через сеть Ethernet.
  • Распределительные шкафы систем освещения отличаются простотой установки и включения в сеть. Таким образом можно реализовать комплексные функции световых групп для освещения по потребности.

Применение

Большой офис  

Приятная атмосфера благодаря свету

Свет обеспечивает в офисе и на производстве необходимую степень безопасности, концентрации и удобства. Качество освещения растет, а энергозатраты сводятся к минимуму. При этом речь уже не идет о включении и выключении освещения. Проектировщики, установщики и операторы светотехнического оборудования сталкиваются с необходимостью освещения отдельных участков и индивидуальной регулировки интенсивности света в зависимости от доступного дневного освещения или других факторов.

Эти новые задачи требуют автоматизации освещения. При этом следует учитывать различные внешние факторы, как производственные циклы и периоды производства, предписания по безопасности труда, дневное освещение, а также индивидуальные пожелания. Столь разные требования обусловливают необходимость в комплексном управлении светотехническими установками. Возрастающее давление цен при высокой гибкости требует новых концепций управления и проектов решений для светотехнических систем.

Решение

Phoenix Contact предлагает различные готовые к монтажу распределительные шкафы систем освещения, которые можно подключать незамедлительно. При помощи веб-браузера определяются все необходимые функции. Систему освещения можно подключить к любой системе управления или системам управления энергопотреблением посредством сети Ethernet.

Распределительные шкафы поставляются в исполнении для производственных цехов, офисных зданий, прилегающих территорий и аварийного освещения. Шкафы можно использовать по отдельности или в сочетании друг с другом без увеличения объема проектировочных работ.

Распределительные шкафы можно легко объединить в сеть или быстро настраивать переносом параметров. Таким образом можно реализовать комплексные функции световых групп, когда требуется задействовать несколько распределительных шкафов. Все, что нужно сделать, это подключить питание к шкафу, светильники или светоленты, при необходимости DALI, входные сигналы обычных выключателей или датчиков движения, возможные световые датчики и сеть Ethernet.

Простой монтаж и подключение  

Сетевое управление светом

Готовые к монтажу распределительные шкафы систем освещения  

Распределительный шкаф системы освещения Phoenix Contact

Light Control — стандартные и индивидуальные решения

Ядром решения является производительный модульный контроллер с готовой программой и интерфейсом веб-сервера для настройки параметров нужных функций.

  • Выходные сигналы 24 В пост. тока переключают нагрузочные реле или контакторы для управления светильниками.
  • В качестве альтернативы в распоряжении пользователя до восьми интерфейсов DALI для интеллектуального управления в сумме 500 светильниками.
  • Входные модули 24 В пост. тока обеспечивают возможность подключения кнопок, переключателей и датчиков движения в качестве входных сигналов.
  • Интерфейсный модуль позволяет подключать радиоприемники EnOcean.
  • Возможна сетевая интеграция сенсорных панелей на базе OPC для удобного управления.
  • Для интеграции световых датчиков используются стандартные аналоговые сигналы.
  • Клемма для измерения энергии позволяет измерять электрические величины для регистрации энергетических параметров.

Преимущества для вас

  • Повышение эффективности за счет отвечающего потребностям освещения
  • Гибкая и быстрая организация освещения при помощи веб-браузера
  • Снижения объема проектировочных работ за счет подготовленных и готовых электрошкафов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию за счет простого определения функций
  • Дистанционная настройка параметров и диагностика освещения

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Распределительный шкаф системы освещения цехов с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Распределительный шкаф системы освещения цехов с DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Распределительный шкаф системы внешнего освещения с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Распределительный шкаф системы эвакуационного освещения и спасательных знаковCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Программа Light Control (SD-карта для ПЛК типа ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
ОписаниеТипАрт. №
Распределительный шкаф системы освещения цехов с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-AN-1
Распределительный шкаф системы освещения цехов с DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-RB-1
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Распределительный шкаф системы внешнего освещения с 1-фазными отводамиCBL-LCC-TS-6-AL-1
Распределительный шкаф системы эвакуационного освещения и спасательных знаковCBL-LCC-TS-6-EN-1
Программа Light Control (SD-карта для ПЛК типа ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close