Заводская инфраструктура

Заводская инфраструктура

Эффективное управление ресурсами

Решения для энергоэффективной инфраструктуры помогут вам наладить экономичное производство.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Решение для управления освещением

    Система управления освещением Phoenix Contact обеспечивает гибкое и простое управление светотехническим оборудованием на производстве и в офисных помещениях.

Инфраструктура завода направлена на поддержание ключевого производственного процесса. С повышением требований к энергоэффективности инфраструктура приобретает все большее значение. Необходимо вовремя и в достаточном количестве обеспечивать подачу тока, воды, газа и температуры.

Кроме того, требуется автоматическое распределение используемых в зданиях и на производствах и освобождающихся ресурсов между участками. Phoenix Contact предлагает для этого опробованные на практике концепции и изделия.

Преимущества для вас

  • Оптимальное освещение и энергопотребление в зависимости от состояния благодаря интеллектуальной системе управления освещением.
  • Рациональное использование имеющихся ресурсов благодаря масштабируемым решениям для мониторинга.
  • Экономия энергии благодаря решениям с режимом ожидания

Отвод в зависимости от состояния

Вытяжное оборудование в производственном цеху  

Энергоэффективный отвод вредных для здоровья газов

Вредные для здоровья сварочные газы нужно отводить через вытяжную вентиляцию. Для экономии энергии процесс вытягивания должен запускаться только тогда, когда на производстве возникают газы.

Для этого наряду с миниконтроллерами и преобразователями тока Phoenix Contact предлагает дополнительные концепции с режимом ожидания и чрезвычайно быстрой амортизацией. Они также сводят к минимуму отвод тепловой энергии.

Управление энергопотреблением

Решения для мониторинга и измерения энергии и мощности  

Масштабируемое решение для измерения энергии и мощности

Подходящая система управления энергопотреблением открывает значительные возможности экономии для экономичной и экологичной эксплуатации ваших машин и установок.

Условием для этого является распознавание потоков энергии. Phoenix Contact предлагает решения для мониторинга и измерения энергии и мощности, которые поддерживают возможность масштабирования в зависимости от потребностей и интеграции в имеющиеся системы.

Управление освещением

Компоненты в электрошкафу для управления освещением  

Комплексное решение для управления освещением

Сегодня свет выборочно и эффективно используется только там, где он действительно нужен. Экономьте энергию, освещая только те участки, где людям нужен свет.

За счет веб-конфигурирования и объединения в сеть систем управления освещением Phoenix Contact упрощает процесс проектирования, ввода в эксплуатацию и эксплуатации системы освещения завода.

Решения для энергоэффективной работы

От подачи энергии до освещения зданий и парковочных площадок: продуманная заводская инфраструктура чрезвычайно важна в автомобильной промышленности. Phoenix Contact предлагает свои проверенные концепции.

Для освещения всех участков осуществляется регистрация и управление потребностью в освещении в зависимости от доступного естественного освещения и производственных требований. В вытяжном оборудовании эффективное использование энергии обеспечивается за счет режима ожидания.

Топология: решения для энергоэффективной заводской инфраструктуры

Концепция энергоэффективной заводской инфраструктуры