Подъемно-транспортное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование

В нужное время и в нужном месте

Наши концепции беспроводной передачи данных являются залогом надежной транспортировки материалов.

В сфере общего производства автомобилей нужные материалы должны вовремя доставляться для реализации соответствующих производственных процессов. Именно широкое разнообразие вариантов обусловливает наивысшие требования к готовности и обработке информации в движущихся системах.

Решения Phoenix Contact обеспечивают возможность экономичного проектирования системы визуализации и удобного выборочного управления логистическими процессами. Наши концепции беспроводной передачи данных являются залогом надежной транспортировки материалов.

Преимущества для вас

  • Экономичное проектирование благодаря селективной работе приложений для визуализации
  • Переключение приводов без износа и потерь
  • Снижение монтажных затрат благодаря надежной и проверенной беспроводной технологии

Безопасное переключение приводов

Гибридный пускатель CONTACTRON  

Безопасное переключение и контроль приводов при помощи гибридного пускателя двигателя CONTACTRON

Не каждый привод в подъемно-транспортном оборудовании требует использования частотного преобразователя. Гибридные пускатели двигателя CONTACTRON компании Phoenix Contact обеспечивают возможность переключения и контроля приводов без износа и потерь.

Это решение для управления двигателями ускоряет и упрощает процесс интеграции в систему полевой шины. В случае аварийного останова осуществляется безопасное отключение питания.

Беспроводная связь

Подвесной электрический конвейер для автомобильной промышленности  

Беспроводная передача данных в подвесном электрическом конвейере

В подъемно-транспортном оборудовании проводная передача данных зачастую сопряжена с большими затратами и необходимостью ТО. Phoenix Contact предлагает проверенные беспроводные решения, например для передачи данных в подвесном электрическом конвейере и преодоления пределов поперечного транспортера.

Распределенное управление

Панель управления в ходе производства автомобилей  

Приложение для визуализации протяженных установок Viswiz

Согласно Директиве по машинам операции по управлению можно выполнять только в обозримых областях. Это предписание обусловливает необходимость в автоматически генерируемой визуализации в протяженных установках.

Для этого компания Phoenix Contact разработала селективное приложение для визуализации Viswiz. Благодаря этому вы получаете подходящую систему для визуализации в нужном месте.

Комплексная концепция транспортировки

Подъемно-транспортное оборудование простирается через все участки производства автомобилей. Многие приложения для автоматизации предусматривают возможность беспроводной передачи данных: от напольных транспортных средств и систем на основе полозьев до подвесных электрических конвейеров.

В основу наших решений положен обширный опыт реализованных проектов. Кроме того, вы получаете систему безопасного переключения двигателей и возможность управления в соответствии с областью обзора.

Топология: концепция транспортировки

Phoenix Contact предлагает концепцию транспортировки для всех участков производства автомобилей.