Сборка кузовов

Сборка кузовов

Производство в такт

Решения на базе признанных IT-стандартов обеспечивают возможность простого проектирования и быстрого запуска производства.

В кузовном цеху изготавливаются кузова самых различных типов, по возможности без перерывов и независимо от длительности цикла.

Наши решения для автоматизации с большой интенсивностью обмена данными гарантируют оптимальное прохождение информационного потока для повышения продуктивности, гибкости и качества производства. Сетевые компоненты и контроллеры Phoenix Contact работают на базе известных IT-стандартов. Это упрощает процесс проектирования и обеспечивает возможность быстрого запуска производства.

Преимущества для вас

  • Высокая продуктивность и соблюдение длительности циклов благодаря быстрой обработке процессов в контроллере.
  • Широкие возможности интеграции и независимость благодаря открытым стандартам в сфере промышленной связи
  • Простота включения решения для автоматизации в процесс проектирования благодаря стандартизованным интерфейсам

Станция управления

Станция управления  

Аппаратное и программное обеспечение для эффективного управления

В области высокоавтоматизированного производства управление также является важным фактором продуктивности.

Мы согласуем с вами индивидуальные концепции станций управления в соответствии с вашими требованиями: от используемого оборудования до ПО для программирования и визуализации. В сочетании со стандартизованными панелями управления система обеспечивает возможность максимально эффективного ориентирования.

Программная архитектура

Скриншот программного приложения  

Модули для универсальной архитектуры

От планирования и ввода в эксплуатацию до безопасной работы: универсальная архитектура программных приложений учитывает особенности каждого жизненного цикла производства.

Phoenix Contact предлагает множество функциональных модулей и модулей визуализации на базе данной архитектуры. Наряду с автоматической визуализацией вы получаете быстрое и экономичное решение.

Снижение базовой нагрузки

Управление роботизированными ячейками при помощи планшета  

Управление ресурсами через PROFIenergy

В роботизированных ячейках имеются периоды остановки, например при смене инструмента или во время регулярных перерывов на отдых.

С помощью контроллеров PROFINET компании Phoenix Contact вы можете посредством PROFIenergy автоматически выключать неиспользуемые потребляющие устройства или связанные компоненты оборудования на периоды остановки производства и снова включать их. Так вы экономите энергию и средства.

Концепция автоматизации

В кузовном цеху применяются повторяющиеся процессы сборки. Установки разделяются для производства определенных компонентов кузовов и защищаются межсетевыми экранами.

Коммутаторы Layer-3 передают информацию об автомобиле в установку или ячейку. Контроллеры, например RFC 470S PN, регулируют последовательность процессов и параллельно контролируют защитные контуры.

Топология: концепция автоматизации в кузовном цеху

Концепция эффективной автоматизации в кузовном цеху