Семинары

Экспертные знания для вашей безопасности

Обучение по вопросам безопасности на предприятии клиента  

Мы готовы ответить на ваши вопросы в области безопасности

Содержание наших семинаров помогает избежать системных ошибок на всех этапах от определения спецификаций до валидации действий.

Участие в семинарах позволит вам освоить ноу-хау в области реализации требований EN ISO 13849 и прибрести практические навыки работы с ассистентом SISTEMA, задача которого состоит в оценке безопасности контроллеров.

Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию

20-го апреля 2016 года вступили в силу поправки к Директиве по ЭМС (электромагнитная совместимость) и к Директиве по низковольтному оборудованию. Этот семинар даст вам полный обзор актуальных необходимых процессов и методов, необходимых для соответствия Директивам. Кроме того, мы осветим для вас правовые взаимосвязи и соответствующие новые концепции. Вы получите информацию о различиях по отношению к предыдущим задачам. Важным аспектом здесь является анализ и оценка рисков, которые необходимы согласно требованиям обеих обновленных директив.

Описание Язык
Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию [PDF, 0,11 MB]
Семинар на половину дня
английский

Реализация EN ISO 13849-1

В рамках этого семинара вы узнаете, как выполнить расчет элементов системы управления, выполняющих функции безопасности, и определять надежность функций безопасности с присвоением уровней эффективности. Это описывается в стандарте EN ISO 13849-1. Наряду с подходящими аппаратными средствами для контроллеров безопасности вы познакомитесь с методами разработки безопасного программного обеспечения. После обучения вы сможете определить требуемый уровень эффективности контроллера безопасности и будете знать необходимые механические интерфейсы. Вы сможете конструировать оптимальные контроллеры безопасности и будете владеть основными принципами и методами расчета достигнутого уровня эффективности. Кроме того, вы познакомитесь с возможностями программного обеспечения SISTEMA, инструмента для анализа функций безопасности.

Описание Язык Состояние
Реализация EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Курс для пользователей SISTEMA

Участие в этом семинаре для пользователей позволяет получить знания, необходимые для оптимальной работы с программой SISTEMA. SISTEMA представляет собой бесплатное программное обеспечение, которое поставляется BGIA для оценки функций безопасности. Программа оказывает всестороннюю поддержку при использовании EN ISO 13849-1 для определения уровней эффективности.

Описание Язык Состояние
Программный ассистент SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Отправить заявку на семинар по безопасности

Отправьте заявку на проведение индивидуального семинара по безопасности. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

В также можете выбрать уже запланированный семинар, проводимый в конкретном месте.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close