Мы оказываем индивидуальные услуги в области безопасности при эксплуатации технологического оборудования
Наши эксперты оказывают поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 61511, а также при работе с защитными устройствами PLT. Кроме того, интеграция машин в производственную установку может осуществляться в соответствии с Директивой по машинам. Мы оказываем данные услуги с учетом требований стандарта EN ISO 13849.
Мы предоставляем консультации по всем аспектам жизненного цикла систем безопасности на месте
Мы оказываем консалтинговые услуги в области проектирования и применения установки:
Мы реализуем для вас требования Директивы по машинам
Для подтверждения полноты безопасности мы определяем уровень SIL функций безопасности на основании технической документации.
Функции должны иметь достаточную устойчивость к воздействию случайных помех. Мы реализуем требования Директивы по машинам в рамках всего жизненного цикла систем безопасности.
Мы готовы ответить на ваши вопросы в области безопасности
Основные особенности функциональной безопасности в системах управления
Вы получите обзор требований к защитным устройствам систем управления и ознакомитесь с процессом выявления и анализа рисков. Кроме того, вы получите необходимые базовые знания по SIL (Safety Integrity Level).
Применение EN 61511
Этот семинар познакомит вас с основными принципами обеспечения функциональной безопасности согласно стандарту МЭК 61511-1:2016 и другим соответствующим стандартам. Для этого будет представлен обобщенный пример жизненного цикла безопасности — от анализа рисков и планирования защитных устройств PLT до проверки, эксплуатации и модификации. Мы дадим ответы на распространенные вопросы о выборе полевых устройств, эксплуатационной надежности и проектировании безопасного программного обеспечения.
Описание |
---|
Применение EN 61511 Однодневный семинар |
Часто требования к промышленному производству пересекаются с требованиями к безопасности машин: например, в технологических установках также используются упаковочные машины или машины для транспортировки упаковок.
Область применения Директивы по машинам
Объединение машин в цепь может привести к созданию совокупности машин. Модификация машин или установок считается существенным изменением. В этом случае на пользователя возлагается ответственность производителя, в том числе за оценку соответствия. Мы оказываем поддержку в вопросах выполнения специальных требований к безопасности машин и пересекающихся требований смежных областей безопасности на основе критериев, действующих в Германии и Австрии.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в