Семинары

Экспертные знания для вашей безопасности

Сотрудник компании Phoenix Contact обучает клиентов способам обращения с продуктами для обеспечения безопасности  

Наши семинары проводят эксперты по Директиве по машинам.

На наших семинарах мы рассматриваем все вопросы, которые связаны с требованиями европейской Директивы по машинам относительно производства и сбыта оборудования.

В необходимом для вас объеме вы можете узнать об основных требованиях законодательства или получить подробную информацию о способах их реализации.

Безопасность машин и правовая безопасность

Профессиональный юрист представит вам требования действующих в Германии правовых документов к производителям и пользователям оборудования в трех тематических блоках:

  • ответственность;
  • закупки;
  • действия при наступлении страхового случая.

В конце каждого блока будут представлены рекомендации инженера по безопасности относительно путей практической реализации требований. В итоге вы будете знать требования действующих правовых документов и обладать информацией по способам их практической реализации.

Описание Язык Состояние
Безопасность машин и правовая безопасность [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Директива по машинам

Семинар рассчитан на всех тех, кто намерен заниматься производством, вводом в эксплуатацию и сбытом машин в соответствии с директивами При этом особое внимание уделяется действующим в европейской экономической зоне методам оценки соответствия и способам их реализации на практике и с учетом особенностей процессов. Кроме того, предоставляется подробная информация о том, что необходимо, чтобы конструировать, строить и продавать машины в соответствии с директивами.

Описание Язык Состояние
Директива по машинам [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Оценка риска

На этом семинаре вы получите новейшую информацию о практическом выполнении оценки рисков с учетом Директивы по машинам 2006/42/ЕС. Вы сможете применить методы и процессы на примере реальной установки и задокументировать результаты и принятые на их основе меры. По завершению семинара вы овладеете необходимыми способами оценки рисков машины и документирования ее результатов и приобретете практические навыки применения своих знаний.

Описание Язык Состояние
Оценка риска [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Практический мастер-класс по безопасности машин

В ходе семинара вы узнаете, как можно применить на практике теоретические знания содержания Директивы по машинам и стандарта EN 13849-1. Процесс ознакомления происходит на примере реальной машины. Все необходимые меры по обеспечению безопасности машины будут целиком представлены на примере конкретной функции безопасности — в соответствии с полным жизненным циклом системы безопасности.

Описание Язык Состояние
Способы реализации функциональной безопасности [PDF, 0,14 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Курс по системе PROFIsafe

На этом семинаре, рассчитанном на сотрудников отделов проектирования, программирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания, вы ознакомитесь с принципом действия и структурой системы PROFIsafe. Вы получите информацию о технологиях установки и подключения безопасных датчиков сигналов. Вы узнаете, каким образом происходит реализация требуемой категории безопасности, уровня эффективности и необходимого уровня SIL при проектировании 1- или 2-канальной системы. Вы сможете выполнить ввод в эксплуатацию простым и быстрым способом при помощи программы PC WORX и SafetyProg.

Описание Язык Состояние
Система PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Двухдневный семинар
английский 2015/10/12

FS Technician for Machinery с сертификатом TÜV Rheinland

Данный семинар компания Phoenix Contact проводит в качестве поставщика курсов в рамках программы функциональной безопасности TÜV Rheinland. После успешной сдачи выпускного экзамена участники получают общепризнанный сертификат с квалификацией Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) с указанием имен в качестве специалиста FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery — CE Practice на странице TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Сертификат имеет международное признание в отрасли и является свидетельством присвоения квалификации, подтверждающим наличие необходимых знаний для практической реализации требований в области безопасности машин.

Описание Язык Состояние
Способы реализации требований Директивы по машинам [PDF, 0,16 MB]
4,5-дневный семинар
английский 2015/10/12

Жизненный цикл системы безопасности машин

В рамках этой серии семинаров по жизненному циклу системы безопасности вы получите новейшую информацию об организации и реализации необходимых мер функциональной безопасности машин. Весь процесс функциональной безопасности можно разделить на восемь этапов. Такое деление позволяет добиться комплексного, прогнозируемого и, как следствие, понятного подхода к реализации мер в соответствии со всеми требованиями безопасности. Требования к процессам изучаются в небольших группах на примере реальной машины.

Описание Язык Состояние
Оценка риска [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12
Планирование безопасности, технические условия, планирование валидации [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12
Реализация, верификация, моделирование кодов, валидация [PDF, 0,14 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Курс для пользователей SISTEMA

Участие в этом семинаре для пользователей позволяет получить знания, необходимые для оптимальной работы с программой SISTEMA. SISTEMA представляет собой бесплатное программное обеспечение, которое поставляется BGIA для оценки функций безопасности. Программа оказывает всестороннюю поддержку при использовании EN ISO 13849-1 для определения уровней эффективности.

Описание Язык Состояние
Программный ассистент SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Реализация EN ISO 13849-1

В рамках этого семинара вы узнаете, как выполнить расчет элементов системы управления, выполняющих функции безопасности, и определять надежность функций безопасности с присвоением уровней эффективности. Это описывается в стандарте EN ISO 13849-1. Наряду с подходящими аппаратными средствами для контроллеров безопасности вы познакомитесь с методами разработки безопасного программного обеспечения. После обучения вы сможете определить требуемый уровень эффективности контроллера безопасности и будете знать необходимые механические интерфейсы. Вы сможете конструировать оптимальные контроллеры безопасности и будете владеть основными принципами и методами расчета достигнутого уровня эффективности. Кроме того, вы познакомитесь с возможностями программного обеспечения SISTEMA, инструмента для анализа функций безопасности.

Описание Язык Состояние
Реализация EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 2015/10/12

Основные особенности систем безопасности для обучающихся и начинающих

На этом семинаре вы получите представление о том, насколько необходимы системы безопасности, и об их роли в предотвращении несчастных случаев. Вы узнаете о стандартах безопасности, основных законах, директивах и положениях, распространяющихся на производителей и пользователей машин. Конструкторы электрического, пневматического и гидравлического оборудования машин и установок должны обязательно придерживаться этих предписаний.

С этой целью мы расскажем вам о текущем состоянии конструктивных принципов техники безопасности и технологий управления для функций безопасности. Кроме того, будут вам представлены основные методы оценки функций безопасности с точки зрения структуры, диагностики и вероятности отказа и в соответствии с установленными стандартами.

Описание Язык
Основные особенности систем безопасности для обучающихся и начинающих [PDF, 0,1 MB]
Однодневный семинар
английский

Курс по технологии SafetyBridge

На этом семинаре, рассчитанном на сотрудников отделов проектирования, программирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания, вы ознакомитесь с принципом действия и структурой технологии SafetyBridge (SBT V3). Вы ознакомитесь с технологиями установки и подключения безопасных датчиков сигналов. Вы узнаете, каким образом происходит реализация требуемой категории безопасности, уровня эффективности и необходимого уровня SIL при проектировании 1- или 2-канальной системы. Вы сможете выполнить ввод в эксплуатацию простым и быстрым способом при помощи программ PC Worx и Safeconf.

Описание Язык
Курс по технологии SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Семинар на 1,5 дня
английский

Отправить заявку на семинар по безопасности

Отправьте заявку на проведение индивидуального семинара по безопасности. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

В также можете выбрать уже запланированный семинар, проводимый в конкретном месте.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close