Анализ/проверка

Профессиональная оценка для вашей безопасности

Процесс реализации требований Директивы по машинам  

Анализируя ваши процессы, мы открываем потенциал для их улучшения

Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов в рамках всей деятельности от оценки рисков до валидации.

Налажен ли на вашем предприятии процесс, который регламентировал бы порядок реализации требований к безопасности машин?

Мы изучим положение дел и предоставим рекомендации по необходимым шагам для оптимизации.

Анализ соответствия согласно Директиве по машинам

При анализе соответствия Директиве по машинам 2006/42/ЕС сначала мы представим вам базовые сведения относительно формальных законодательных аспектов и соответствующих понятий. Мы объясним процедуры анализа на соответствие, включая формальные обязанности согласно Директиве по машинам.

На следующим этапе в форме интервью мы проанализируем соответствие процессов основным требованиям в общем случае или на примере конкретной машины. При этом основное внимание уделяется аспекту полноты необходимой документации.

Описание Язык Состояние
CE Analysis MD [PDF, 0,16 MB]
Основной анализ CE для производителей машин согласно Директиве по машинам
английский 2015/10/12

Проверка соответствия согласно Директиве по машинам

В рамках проверки машин сначала объясняются методы и процессы, используемые при оценке соответствия требованиям Директивы по машинам 2006/42/ЕС. Реализованные на машине действия отражаются в виде подробного контрольного листа. В результате этой проверки вы получаете прозрачную схему функционирования всего процесса, а также всю техническую документацию, необходимую для достижения соответствия требованиям директивы и, таким образом, безопасности машин.

Описание Язык Состояние
CE Inspection MD [PDF, 0,16 MB]
Подробная проверка CE для производителей машин согласно требованиям Директивы по машинам
английский 2015/10/12

Отправить запрос на анализ/проверку

Подайте запрос на проведение индивидуального анализа или проверки соответствия Директиве по машинам. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close