Производитель машин

Производитель машин

Абсолютная уверенность

При реализации требований по безопасности воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов.

Вернуться к Услуги в области безопасности машин и установок

Категории

  • Консалтинговые услуги

    Мы поделимся с вами нашим многолетним опытом в области обеспечения функциональной безопасности.

  • Семинары

    На наших семинарах мы рассматриваем все вопросы, которые связаны с требованиями Директивы по машинам относительно производства и сбыта оборудования.

  • Реализация

    Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.

  • Анализ/проверка

    Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов в рамках всей деятельности от оценки рисков до валидации.

Производитель машин, занимающийся проектированием, конструированием, строительством, модификацией, комплектованием или сбытом оборудования, обязан выполнять требования Директивы по машинам, в том числе касающиеся безопасности и надежности контроллеров.

Профессиональная помощь в соответствии со стандартами

Жизненный цикл системы безопасности машин  

Жизненный цикл системы безопасности машин

Наши услуги ориентированы на жизненный цикл систем безопасности машин в соответствии с EN ISO 13849 и EN 62061. А это означает: мы оказываем комплексную поддержку при реализации требований безопасности на основе стандартов. Это позволит вам обеспечить функциональную безопасность, исключив все возможные опасные и системные ошибки, и работать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Поддержка в ходе жизненного цикла системы безопасности установки
Мы оказываем поддержку на каждом этапе жизненного цикла системы безопасности установки от оценки рисков и валидации до маркировки CE.

Загрузки

Здесь можно скачать подробную информацию по отдельным этапам, соответствующим необходимым действиям и процедуре предоставления поддержки с нашей стороны.

Описание Язык Состояние
На всех этапах: анализ процесса [PDF, 79 KB]
Анализ процесса для достижения безопасности машин
английский 2011/02/15
Этап 0: Оценка риска [PDF, 0,11 MB]
Определение необходимых мер для снижения рисков
английский 2011/02/15
Этап 1: Планирование системы обеспечения безопасности [PDF, 0,12 MB]
Управление функциональной безопасностью
английский 2011/02/15
Этап 2: Спецификации [PDF, 0,11 MB]
Создание и контроль технических заданий для аппаратного и программного обеспечения.
английский 2011/02/15
Этап 3: Планирование проверок [PDF, 0,11 MB]
Планирование функционального теста для защитных функций
английский 2011/02/15
Этап 4: Реализация [PDF, 0,14 MB]
Настройка параметров и программирование защитных функций в соответствии с техническим заданием
английский 2011/02/15
Этап 5: Верификация [PDF, 0,12 MB]
Конститутивная проверка аппаратного и программного обеспечения
английский 2011/02/15
Этап 6: Моделирование кода [PDF, 0,11 MB]
Моделирование защитной функции
английский 2011/02/15
Этап 7: Валидация [PDF, 0,11 MB]
Функциональный тест, отчет о верификации и валидации, управление конфигурированием
английский 2011/02/15

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close