Реализация

Профессиональная поддержка в вопросах безопасности

Сотрудник Phoenix Contact рассказывает клиентам о требованиях к безопасности машин  

Мы оказываем поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин

Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.

Для этого мы оказываем поддержку на месте или полностью берем на себя выполнение частных задач в соответствии с вашими требованиями.

Сопровождение процессов на месте

Наши эксперты окажут поддержку вашим проектировщикам систем безопасности — прямо на вашем предприятии. В соответствии с вашими требованиями мы готовы оказать комплексную поддержку в любой момент жизненного цикла системы безопасности. Наши специалисты учитывают все необходимые правовые и нормативные аспекты в рамках вашей конкретной темы. При этом мы работаем со стандартизированной документацией. Для каждого этапа жизненного цикла системы безопасности наш эксперт показывает, как обращаться с документацией и сообщает вам необходимую информацию для конкретного случая применения. Вы узнаете, какие темы и в каком порядке нужно прорабатывать. Так ваша проектная документация станет подтверждающей документацией.

Описание Язык Состояние
Сопровождение систем безопасности [PDF, 0,12 MB]
Сопровождение процессов на месте
английский 2015/10/12

Проектирование систем безопасности

Ваша документация и требования являются для нас отправной точкой — мы реализуем проекты в области обеспечения функциональной безопасности. Доверьте свои приложения по обеспечению безопасности нашим экспертам и воспользуйтесь их многолетним опытом и специальными знаниями в данной сфере.

Описание Язык Состояние
Проектирование систем безопасности [PDF, 0,13 MB]
Реализация функциональной безопасности
английский 2015/10/12

Составление руководства по эксплуатации

Мы составим руководства по эксплуатации ваших машин с учетом директивы 2006/42/ЕС на основе предоставленной вами информации. При помощи контрольного листа мы проведем опрос на месте с целью сбора необходимой технической информации. Перед поставкой любая машина должна иметь руководство по эксплуатации согласно Директиве по машинам. Руководство по эксплуатации является важным компонентом процесса получения сертификата соответствия и условием получения знака CE. В рамках процесса минимизации рисков мы также предоставляем анализ возможных остаточных рисков, чтобы заказчик смог принять необходимые меры по их устранению.

Описание Язык Состояние
Составление руководства по эксплуатации [PDF, 0,15 MB]
Руководство по эксплуатации в соответствии с директивами для соответствия требованиям CE
английский 2015/10/12

Отправить запрос на получение помощи

Подайте запрос на предоставление индивидуальной поддержки. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close