Микропрограммное обеспечение

Эта база содержит информацию о зависимости между версиями аппаратного и микропрограммного обеспечения, инструментов и драйверов.

Фильтр

Результаты поиска

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

209 результатов

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Нет доступных изображений

Межсетевой интерфейс безопасности - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Безопасный шлюз PROFINET, класс защиты IP20, для соединения двух систем PROFINET, до 128 байт данных стандартных процессов ввода/вывода через PROFINET, до 11 байт данных безопасных процессов ввода/вывода через PROFIsafe

Измерительный прибор - EEM-MA770-EIP - 2907953

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и Ethernet/IP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

Сенсорная панель - WP 4101-WXPS - 1148687

Сенсорная панель с TFT-дисплей 25,7 см / 10,1"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 ГГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Yocto/Linux и прикладное ПО: Chromium Browser. (шинная система: без)

Измерительный прибор - EEM-MA771-24DC - 1127060

Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC, с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В

Измерительный прибор - EEM-MB370-EIP - 2907971

Многофункциональное энергоизмерительное устройство без дисплея со встроенным интерфейсом Modbus TCP и Ethernet/IP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

Измерительный прибор - EEM-EM377 - 2908590

Трехфазный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 500 В / 80 A, с S0-выходом, интерфейсом Ethernet, сертифицирован согласно директиве MID

Измерительный прибор - EEM-MA771 - 2908286

Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

Измерительный прибор - EEM-MA771-PN - 2908301

Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных систем д 690 В.

Измерительный прибор - EEM-MA770-PN - 2907946

Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

209 Результаты