Технологии

Решения, которые воодушевляют

Решения, которые воодушевляют

Будьте в курсе событий: убедитесь сами в наших инновационных технологических решениях.

Категории

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Абсолютно безопасное экранирование штекерных соединителей M8 и M12 при помощи уникальной концепции Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology является основой новой открытой платформы управления от Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD от Phoenix Contact

    PROFICLOUD - это профессиональные облачные решения для промышленности.

  • PROFINET
    PROFINET

    Система управления Ethernet в реальном времени — от специалистов в области промышленной связи

  • Защита от перенапряжений
    Защита от перенапряжений

    Компания Phoenix Contact одной из первых начала разрабатывать устройства защиты от перенапряжений.

  • Защита устройств
    Автоматические защитные выключатели

    Защитные выключатели обеспечивают надежную защиту электрооборудования. Так отключаются только участки с наличием действительной перегрузки.

  • Источники питания и ИБП
    Источники питания и ИБП

    Компания Phoenix Contact Power Supplies GmbH в городе Падерборне является профессиональным центром создания технологий электропитания.

  • Монтаж на печатной плате
    Монтаж на печатной плате

    Получите информацию об областях применения различных типов монтажа, а также об их требованиях и преимуществах.

  • Промышленная маркировка
    Промышленная маркировка

    Стойкая и четкая маркировка всех важных компонентов, например клемм, проводов, кабелей и рабочих материалов.

  • Промышленные стандарты связи
    Промышленные стандарты связи

    Новые топологии TSN, SPE/APL, 5G вместе с разработками в области OPC UA образуют не зависящий от производителя стандарт связи будущего.

  • Промышленные устройства беспроводной связи
    Промышленные устройства беспроводной связи

    Откройте для себя возможности промышленных систем радиосвязи для ваших приложений.

  • Релейная технология
    Релейная технология

    Инновационные решения в области реле.

  • Система контроля тока молнии
    Регистрация тока молнии

    Для заблаговременной регистрации и анализа ударов молний предлагается система измерения тока молнии LM-S. Вы узнаете, как работает данная система и в каких областях ее можно применять.

  • Технологии подсоединения
    Технологии подсоединения

    Наши технологии подсоединения разработаны для надежной передачи данных, сигналов и питания.

  • Технология High Power Charging
    Технология High Power Charging

    Технология High Power Charging Phoenix Contact позволяет заряжать аккумуляторы электромобилей всего за 3–5 минут для покрытия расстояния в 100 км.

  • Технология SFB
    Технология SFB

    Промышленные источники питания с технологией SFB обеспечивают селективную и экономичную защиту Ваших установок.

  • Функциональная безопасность
    Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность снижает риски, которые могут исходить от машин. Phoenix Contact объясняет, как в соответствии с действующими стандартами интегрировать решения Safety в вашу систему.

Тот, кто хочет занимать ведущую роль в технологическом плане, должен использовать актуальные тенденцияи и разработки. Для Phoenix Contact инновации - это перспективный мост в будущее. Мы предлагаем лучшие интерфейсы для соединения датчиков с управляющими устройствами. От классических соединительных клемм, машинных штекеров с защитой от попадания брызг воды и беспроводного Ethernet до надежных решений в управлении: инновации, которые делают больше, чем ожидается. Ознакомьтесь с обзором преимуществ, которые дает Вам применение наших технологий.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext

Станьте членом сообщества PLCnext

Обсуждайте свои идеи и делитесь опытом.

Сообщество PLCnext
Перейти к сообществу PLCnext