Услуги

Услуги

Опережать на шаг

Расширьте свои знания или получите профессиональную консультацию.

При помощи нашей продукции вы можете существенно улучшить безопасность, а вместе с ней и степень готовности вашего оборудования. Помимо этого мы предлагаем дополнительную поддержку.

Семинары

Наша программа семинаров позволяет создать оптимальные условия для интенсивной передачи знаний. Кроме этого, мы предлагаем большое количество разнообразной печатной продукции и возможность получить информацию в любом месте через Интернет, а также сделать заказ на нашем сайте и проверить наличие изделий.

Но даже в век Интернета нам важен личный контакт с вами.

Технические консультации и разработка специфических решений по желанию заказчика

Особенно в области защиты от перенапряжений у наших заказчиков возникают индивидуальные требования. При создании концепции защиты от перенапряжений особенно важен учет всех индивидуальных требований. Мы охотно поможем вам в этом. Вместе с вами мы разработаем подходящую концепцию защиты от перенапряжений. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши устройства и установки полностью защищены и всегда готовы к работе.

Прокат системы тестирования разрядников CHECKMASTER

Система контроля разрядников CHECKMASTER позволяет протестировать Ваши устройства защиты от перенапряжений прямо на месте. Долговременная проверка в лаборатории отпадает. Таким образом ваши устройства и установки всегда остаются защищенными. Благодаря сменным контрольным блокам устройства CHECKMASTER можно проверять различные устройства защиты.

Покупка CHECKMASTER - это рациональная и полезная инвестиция. Но не у всех заказчиков в наличии устройства защиты от перенапряжений в таком количестве, чтобы было выгодно покупать данную систему. Поэтому мы предлагаем возможность взятия на прокат данного устройства контроля разрядников.

Помощь в образовании и повышении квалификации, а также в развитии профессионализма ваших сотрудников

Мы также оказываем поддержку в обучении и повышении квалификации Ваших работников, чтобы они были наилучшим образом проинформированы о концепции защиты от перенапряжений.

Поддержка при планировании - персональная или при помощи ПО

Вам необходима личная консультация при планировании концепции защиты – мы охотно поможем вам.

Программное обеспечение CLIP PROJECT также оказывает помощь в проектировании изделий Phoenix Contact для стандартных несущих реек. В него дополнительно интегрирован программный модуль TRABTECH select для разработки всеохватывающей концепции защиты от импульсных перенапряжений.