Вниманию машиностроителей: Защита от перенапряжений является обязательной для машин и их частей в США. Приведите вашу машину в соответствие с новой версией NFPA 79 (2018).
Машиностроители и производители комплексного оборудования, экспортирующие и вводящие в эксплуатацию изделия на североамериканском рынке или в зоне его действия подвергаются действию местных законов и предписаний. Одним из важных специальных стандартов наряду с NEC является переработанный в 2018 стандарт NFPA 79.
Узнайте, какие обязательные требования для электрических машин по использованию устройств защиты от перенапряжения (SPD) вытекают из NFPA 79.
Американские формы сети, напряжения и их частота частично существенно отличаются от известных в Европе и имеют исторические корни. Промышленные машины чаще всего эксплуатируются в сетях типа 3-фазной звезды и треугольника. Но существуют и другие формы сети, самые распространенные из которых представлены ниже.
Split-phase
Данная форма сети на сегодняшний день в Европе почти неизвестна. Она производится путем подсоединения к центру вторичной стороны однофазного трансформатора. Подсоединение к центру заземлено, так что напряжение между ним и фазой составляет точно половину напряжения между фазами. Используемое напряжение составляет 120/240 В.
Эта форма сети используется в Америке практически во всех жилых домах и небольших офисных зданиях. К 120 В подключаются небольшие, маломощные устройства, например, компьютер, телевизор или освещение. К 240 В подключаются устройства с большей мощностью, например, кондиционеры.
3-phase Wye
Эта форма сети очень похожа на используемую в Европе систему TN. Токопроводящие внешние проводники запитываются от трансформатора по схеме «звезда» и имеют фазовый сдвиг по 120°. Нулевая точка в соединении звездой заземлена. По необходимости нулевой проводник ведется или нет. Используемые напряжения 277/480 В в США и Мексике и 347/600 В в Канаде.
Данная форма сети используется преимущественно в промышленности.
Corner-grounded/ungrounded Delta
Данная форма сети отсутствует в распределительных сетях Европы. Питающий трансформатор на вторичной стороне имеет схему "треугольник", фазовый сдвиг составляет по 120° между фазами. В данной схеме нулевой провод отсутствует. Используемые напряжения 480 В в США и Мексике и 600 В в Канаде. В зависимости от заземления существуют два различных варианта:
Ungrounded Delta: Трансформатор не заземлен на вторичной стороне. Поведение системы схоже с известной в Европе системой IT.
Corner-Grounded Delta: Один из внешних проводников заземлен напрямую.
Данная форма сети часто используется там, где необходимо наличие большой мощности, например, для больших двигателей.
High-Leg Delta
Данная форма сети не используется в Европе. Здесь речь идет о комбинации типов треугольник и расщепленной фазы. В системе треугольник между фазами существует напряжение 240 В. Одна из трех сторон дополнительно подсоединяется к центру, который заземлен. При этом возникает три разных напряжения:
Фаза A – N = фаза C – N = 120 В
Фаза B – N = 120 В * √3 = 208 В
Между всеми фазами = 240 В
Данная форма сети используется для больших офисных зданий и маленьких промышленных объектов. Как и в системе с расщепленной фазой к 120 В подключаются маломощные устройства (компьютер, тостер, …), а к 240 В производительные устройства (кондиционер, …). 208 В, как правило, используют для освещения.
SPD подразделяются на различные типы. Эти типы указывают, в каком месте установки можно встраивать этот SPD . Это подразделение не указывает на производительность устройств или на их область применения в концепции молниезащиты. Это не оговаривается в указанных директивах и стандартах.
Классификация | Описание |
---|---|
SPD тип 1 | SPD тип 1 могут устанавливаться после трансформатора но до главного предохранителя или главного разъединителя установки. |
SPD тип 2 |
SPD тип 2 должны устанавливаться после главного предохранителя или главного разъединителя установки. |
SPD тип 3 |
SPD тип 3 должны соблюдать расстояние (= длина проводника) не менее 10 м к предшествующему устройству защиты от сверхтока или разъединителю. |
В нашем ассортименте в наличии изделия серии VAL-US для различных форм сети и напряжений. Они соответствуют требованиям NFPA 79, поскольку они с одной стороны имеют допуск UL Listed. С другой стороны, их можно применять универсально без дополнительных расчетов благодаря стойкости к короткому замыканию (SCCR) в 200 кА (согласно UL 1449 ed 4).
Устройства защиты от перенапряжения, утвержденные согласно UL 1449 как тип 1 Listed, не требуют защиты от сверхтока (1). Но NEC предписывает защищать проводники от воздействия сверхтока. Поэтому может быть необходимо предусмотреть на проводниках к SPD устройства для защиты от перегрузок (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).
Интерпретация или толкование OCPD производится согласно NFPA 79 не только производителем используемого устройства, но и планировщиком установки, в данном случае - машиностроителем. Это касается также SPD. Метод интерпретации OCPD для устройств защиты от перенапряжения соответствует методу для любых других устройств. Но поскольку SPD не имеет тока нагрузки, указанные его производителем данные могут использоваться для подключения проводника. Они содержат как минимальные и максимальные сечения, так и допущенный материал проводника. На основании этих данных можно, как обычно при помощи соответствующих таблиц в NEC, рассчитать необходимое устройство защиты от перегрузок.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в