Влияние импульсных перенапряжений

Возникающие в электрической цепи перенапряжения в большинстве случаев наносят вред оборудованию и устройствам. Для устройств, постоянно находящихся в эксплуатации, риск особенно высок. Данные повреждения могут вызвать экстремальные затраты.

Поскольку не только покупка новых устройств или ремонт старых стоят денег. Еще дороже обходится долговременный простой оборудования или вообще потеря ПО или данных.

Частота возникновения ущерба

Частота возникновения ущерба вследствие перенапряжений (источник: GDV / 2013)  

Частота возникновения ущерба вследствие перенапряжений (Источник: GDV / 2013)

В статистических отчетах страховых компаний ежегодно публикуются существенные данные о частоте возникновения ущерба вследствие перенапряжений. Вред, нанесенный аппаратному обеспечению, возмещается пользователю электронных установок страховой компанией в большинстве случаев. Вред, нанесенный ПО, и простой установки с большими финансовыми затратами во многих случаях остаются незастрахованными.

Статистика немецких страховых компаний за 2013 год показывает, что объем ущерба, нанесенного перенапряжением, при возмещении убытков при страховании зданий от огня составил 57,9 процентов. Сюда относятся удары молнии - 10,5 процентов. Количество других повреждений составило 31,6 процентов (Источник: GDV).

Потенциал возникновения опасности

Повреждения вследствие перенапряжения на электронном элементе  

Повреждения вследствие перенапряжения на электронном элементе

Каждая токовая цепь работает со специфицированным для нее напряжением. Поэтому любое повышение напряжения, превышающее верхнюю границу допуска, является перенапряжением.

Объем нанесенного ущерба сильно зависит от электрической прочности используемых конструктивных элементов и от количества попавшей в данную токовую цепь энергии.

Эффективная защита по принципу защитного круга

Отображение принципа защитного круга  

Отображение принципа защитного круга

Принцип защитного круга описывает исчерпывающие меры для защиты от перенапряжений. При этом нужно мысленно заключить все защищаемое оборудование в воображаемый круг. Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от перенапряжений. При выборе устройств защиты необходимо учитывать номинальные данные каждой токовой цепи. Тем самым область внутри круга надежно защищается от передаваемых по проводникам перенапряжений.

Принцип защитного круга подразделяется на следующие области:

  • Источник питания
  • Контрольно-измерительные и регулирующие устройства
  • Информационные технологии
  • Принимающие и передающие устройства