Программный ассистент SISTEMA Института охраны труда законного страхования от несчастных случаев Германии (IFA) помогает оценить степень безопасности устройств управления в рамках стандарта EN ISO 13849-1.
На основании предусмотренной архитектуры инструмент Windows моделирует структуру отвечающих за безопасность частей устройств управления (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). Например, он рассчитывает значения надежности на различных детальных уровнях, включая расчет уровня производительности (PL).
Так шаг за шагом можно учесть различные критерии:
Влияние изменения каждого параметра на систему в целом отображается непосредственно и может быть распечатано в виде отчета.
Быстро и безошибочно загрузите все относящиеся к безопасности данные предохранительных устройств или устройств для автоматизации компании Phoenix Contact в Ваш проект SISTEMA.
Так производится загрузка
Кликнув мышью на номер артикула, Вы попадаете в раздел Загрузки соответствующего продукта. Актуальная версия библиотеки SISTEMA на немецком и английском языках находится в разделе Загрузок в сегменте ПО.
Описание | Загрузка |
---|---|
Библиотека SISTEMA для предохранительных устройств | 2904950 |
Библиотека SISTEMA для устройств автоматизации | 2701559 |
Все о стандартах, предписаниях и директивах
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
тел.: 030 / 2601-0
факс: 030 / 2601-1260
Директивы ЕС, законы и постановления
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
тел.: 0221 / 97668-0
факс: 0221 / 97668-288
Стандарты DIN и ISO, директивы VDI
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
тел.: 030 / 2601-0
факс: 030 / 2601-1260
Предписания VDE, стандарты МЭК
VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
тел.: 030 / 34 80 01 – 0
факс: 030 / 341 70 93
За директивы и стандарты в области безопасности отвечают несколько международных учреждений:
New Approach
Результаты работы трех европейских институтов стандартизации (CEN, CENELEC и ETSI) вместе с Европейской комиссией и EFTA.
The European Committee for Standardization
Информация об европейских стандартах, приложениях и разработках.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Стандарты для области электротехнической разработки.
Internationale Organization for Standardization
Международные стандарты для коммерческой деятельности, правительства и общества.
International Electrotechnical Commission
Международные стандарты и оценка единообразия для всех электрических, электронных и связанных с ними технологий.
EUR-Lex
Доступ к праву ЕС.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в