Назад к обзору

Стандарты и директивы

Директива по машинам и механизмам

Ваше изделие относится к области применения Директивы ЕС "Машины, механизмы и машинное оборудование" 2006/42/EG? Оно будет продаваться на внутреннем европейском рынке? Тогда Вам необходимо учитывать требования данной Директивы.

Только если требования полностью выполнены, можно ставить на машины маркировку CE. В европейском экономическом пространстве данное обозначение необходимо для продажи и использования механизма без ограничений.

Целью директивы ЕС "Машины, механизмы и машинное оборудование" является сокращение количества несчастных случаев при использовании машин и оборудования. Поэтому данная директива предписывает внедрение аспекта безопасности в конструкцию и строение машин.

Кроме того, необходимо позаботиться о составлении технической документации в соответствии с Директивой. Из технической документации машины должно быль понятно, насколько она соответствует требованиям Директивы "Машины, механизмы и машинное оборудование".

Производитель машины или его доверенное лицо несет ответственность за составление технической документации, а также за соблюдение всех норм.

Существенные данные Директивы по оборудованию и машинам

  • Описание области применения Директивы по оборудованию и машинам
  • Отличия от других европейских директив
  • Определение комплектных и некомплектных машин
  • Требования к комплектным и некомплектным машинам
  • Требования и меры для запуска в обращение и ввода в эксплуатацию машин
  • Значение согласованных стандартов
  • Процедура оценки соответствия машин
  • Процедура для некомплектных машин
  • Маркировка СЕ
  • Основополагающие требования по безопасности и защите здоровья для конструкции и строения машин
  • Методы оценки риска машин
  • Необходимая техническая документация
Вернуться вверх

Стандарты EN для безопасности на машинах

Стандарты безопасности для машин  

Стандарты безопасности для машин

Директива по машинам и механизмам содержит основополагающие требования по безопасности и защите здоровья.
В официальном бюллетене Европейского Союза приведены согласованные с директивой стандарты.

Машина соответствует основополагающим требованиям по безопасности и защите здоровья, если она была создана в соответствии с данными согласованными стандартами.

Стандарты EN подразделяются на различные типы:

  • Тип A – Основной стандарт безопасности
  • Тип B – Групповой стандарт безопасности
  • Тип C – Стандарт безопасности продукции

 

Подразделение стандартов EN

Тип A

Основные стандарты безопасности об основных понятиях, руководящих принципах конструкции и общих аспектах (например, концепции и методы работы), которые действуют для машин, устройств и оборудования.

Тип B

Групповые стандарты безопасности об одном аспекте безопасности или виде обеспечивающих безопасность устройств, которые могут быть использованы для целого ряда машин, устройств и оборудования

  • Тип B1 – Специальные аспекты безопасности, как например, безопасные расстояния, предельные значения для температуры поверхностей
  • Тип B2 – Устройства, обеспечивающие безопасность, как, например, аварийный останов или схемы для двухпозиционного управления

Тип C

Стандарты безопасности машин с детальными требованиями по безопасности ко всем значительным угрозам для определенной машины или группы машин. Стандарты типа C часто называются также стандартами продукции.

Вернуться вверх

Согласованные стандарты для обеспечения функциональной безопасности

Сравнение PL и SIL  

Сравнение PL и SIL

Специально для сектора машиностроения из EN 61508 были выведены EN 62061 и EN ISO 13849-1. Оба эти стандарта рассматривают специальные требования отвечающих за безопасность частей устройств управления на машинах.

Оба стандарта согласованы с Директивой о машинах и механизмах и представляют состояние техники. В противоположность предшествующему им EN 954 данные стандарты могут применяться также и для комплексных программируемых систем. Кроме того, они содержат все аспекты функциональной безопасности, которые были выделены из EN 61508. Теперь не только детерминистские аспекты играют роль. Значение имеют также статистическая вероятность выхода из строя систем и организационные меры по избежанию и распознаванию неисправностей.

Мерой безопасности в обоих стандартах является целостность системы безопасности.

EN 62061 использует SIL 1 до SIL 3, а EN 13849 использует PL a до PL e в качестве отдельных уровней для целостности системы безопасности.

Вернуться вверх

Сферы применения для EN 62061 и EN ISO 13849-1

Почему существуют два различных стандарта для предположительно одинаковых областей приложений? Ответы на этот вопрос Вы найдете в данной таблице.

EN 62061EN ISO 13849-1
Простые электромеханические системы: реле или простые электронные устройства.Простые электромеханические системы: реле или простые электронные устройства.
Комплексные электронные системы, а также программируемые системы с любым типом архитектуры.Комплексные электронные системы, а также программируемые системы с предписанной архитектурой.
Требования специально разработаны для электрических систем управления. Несмотря на это обозначенные рамки и методология могут быть использованы для других технологий.Возможность применения к технологиям вне электротехники, например, в гидравлике и пневматике.
Вернуться вверх

Стандарт безопасности EN ISO 13849-1

Определение уровня производительности  

Определение уровня производительности

Стандарт EN ISO 13849-1 описывает конструкцию отвечающих за безопасность частей устройств управления. Важной величиной для определения надежности отвечающих за безопасность функций является уровень производительности - Performance Level (PL).

Для выявления необходимого PL необходимо оценить различные критерии: масштабы ущерба, частота и продолжительность, а также возможности предотвращения повреждения.

При помощи следующей диаграммы на основании этих трех критериев можно выявить требуемый уровень производительности - Performance Level (PLr).

 

Проект и назначение архитектуры устройства управления

Уровень производительности (PL) отвечающей за безопасность части контроллера (SRP/CS) определяется путем оценки следующих параметров:

  • Категория – задана в стандарте в качестве определенной структуры
  • Среднее время до опасного выхода из строя (MTTFd) – предоставляется производителем компонентов
  • Диагностический коэффициент покрытия (DC) – берется из стандарта
  • Выход из строя как следствие общей причины (CCF) – выясняется как оценочная система по различным критериям
  • Достигнутый уровень производительности (PL) – выясняется при помощи таблицы и должен быть равным или превышать требуемый PLr
Определение уровня производительности
Вернуться вверх

Реализация EN ISO 13849-1

Стандарт EN ISO 13849-1 описывает не только построение аппаратного обеспечения отвечающих за безопасность частей устройств управления, но и оформление программного обеспечения.

Данный стандарт устанавливает требования ко всему сроку службы функций безопасности и рекомендует методы осуществления при помощи конфигурируемых модулей безопасности.

Описание Язык Состояние
Реализация EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Здесь Вы найдете подробную информацию для корректной реализации EN ISO 13849-1.
русский 2010/11/01
Вернуться вверх

Стандарт безопасности DIN EN 62061

Определение класса SIL  

Определение уровня целостности системы безопасности

Стандарт DIN EN 62061 описывает аспекты функциональной безопасности отвечающих за безопасность электрических, электронных и программируемых систем управления.

Важной величиной для определения надежности отвечающих за безопасность функций является уровень целостности системы безопасности (SIL).

Для определения требуемого SIL оцениваются различные критерии:

  • Тяжесть повреждений (S)
  • Частота и продолжительность опасного контакта (F)
  • Вероятность возникновения опасного события (W)
  • Возможность предотвращения или ограничения ущерба (P)

 

Проект архитектуры устройства управления и определение достигнутой производительности

Отвечающие за безопасность величины для подсистем выясняются из следующих значений:

  • Допуск аппаратного обеспечения на ошибки (HFT), зависит от приложения
  • Доля безопасных отказов (SFF), указывается производителем
  • Диагностическое покрытие (DC), указывается производителем или из EN ISO 13849-1
  • Вероятность опасных отказов в час (PFHd), выясняется из других показателей
  • Интервал между тестированиями или срок службы, задается производителем/специфический
  • Интервал между диагностическими тестированиями, зависит от приложения
  • Восприимчивость по отношению к отказам вследствие общей причины, указывается производителем или см. в EN ISO 13849-1
Определение уровня целостности системы безопасности
Вернуться вверх

Архитектура функции безопасности (SRP/CS, SRECS)

  • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
  • SRECS (safety-related electrical control system)
Архитектура функции безопасности
Вернуться вверх