Назад к обзору

Безопасное реле контроля температуры в управляющей технике

Безопасный контроль процессов требует постоянной регулировки и проверки температуры в резервуаре. При этом применяется последовательная развязка регулировочных и защитных устройств.

Свободно программируемые переключающие контакты сертифицированного по SIL измерительного преобразователя температуры могут использоваться для передачи аварийных сообщений и сообщений об опасности, а также для безопасного отключения.

Регулирование температуры с безопасным отключением

Регулирование температуры с безопасным отключением

Примеры использования: реле контроля температуры с выходом по току

Реле контроля температуры с 4-проводным датчиком RTD  

Реле контроля температуры с выходом по току - пример 1

Пример подключения 1

Вход: 4-проводный датчик RTD

Выход: 4 ... 20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1) и безопасным граничным значением в безопасной системе управления (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с последовательным соединением)

Реле контроля температуры на термопару с внутренней компенсацией холодного спая  

Реле контроля температуры с выходом по току - пример 2

Пример подключения 2

Вход: термопара с внутренней компенсацией холодного спая

Выход: 4...20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1, замыкающий контакт) и безопасным граничным значением в безопасной системе управления (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с параллельным соединением)

Реле контроля температуры на термопару с внешней компенсацией холодного спая или без нее или входом напряжения  

Реле контроля температуры с выходом по току - пример 3

Пример подключения 3

Вход: термопара с внешней компенсацией холодного спая или без нее или входом напряжения

Выход: 4...20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1, замыкающий контакт) и безопасным граничным значением (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с последовательным соединением) в безопасной системе управления

Безопасное реле контроля температуры Ex i в управляющей технике

Реле контроля температуры с 4-проводным датчиком RTD  

Реле контроля температуры Ex i - пример 1

Пример подключения 1

Вход: 4-проводный датчик RTD

Выход: 4 ... 20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1) и безопасным граничным значением в безопасной системе управления (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с последовательным соединением)

Реле контроля температуры на термопару с внутренней компенсацией холодного спая  

Реле контроля температуры Ex i - пример 2

Пример подключения 2

Вход: термопара с внутренней компенсацией холодного спая

Выход: 4...20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1, замыкающий контакт) и безопасным граничным значением в безопасной системе управления (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с параллельным соединением)

Реле контроля температуры на термопару с внешней компенсацией холодного спая или без нее или входом напряжения  

Реле контроля температуры Ex i - пример 3

Пример подключения 3

Вход: термопара с внешней компенсацией холодного спая или без нее или входом напряжения

Выход: 4...20 мА на выходе с простым сигнальным контактом (переключающий выход 1, замыкающий контакт) и безопасным граничным значением (комбинация переключающего выхода 2 и 3, размыкающий контакт с последовательным соединением) в безопасной системе управления