Назад к обзору

Предохранительные устройства

В защитных устройствах необходимо использовать простые в эксплуатации и надежные в работе коммутационные устройства, этим требованиям соответствуют изделия серии PSR от Phoenix Contact.

Реле безопасности

Реле безопасности с принудительными контактами были первыми доступными компонентами для безопасного контроля датчиков и исполнительных элементов.

Они находят оптимальное применение, если Ваша машина или установка требует небольшого количества реализуемых функций безопасности и логических связей, например:

  • Аварийный останов
  • Контроль за передвижными защитными устройствами, к примеру защитными дверцами
  • Бесконтактные защитные устройства (BWS)
  • Схемы двухпозиционного управления до типа IIIC
  • Контроль состояния останова и скорости вращения

Реле безопасности для контроля функций безопасности машины и установки основывается на технологии реле с принудительными контактами в соответствии с EN 50205.

Вернуться вверх

Контакты с принудительным управлением

В предохранительном блоке управления со встроенным контролем характеристика принудительной коммутации используется для распознавания ошибок.

Таким образом надежно распознаются серьезные ошибки, как то сваривание контакта, и достигается высокая степень безопасности.

Принцип функционирования принудительного контакта
Вернуться вверх

Предохранительные устройства и функциональная безопасность

Схема предохранительного устройства  

Реле безопасности категории 4 со структурой резервирования

В качестве подсистемы предохранительный блок управления образует логическую часть функции безопасности и поэтому должен соответствовать новым требованиям в области безопасности. В рамках процесса сертификации кроме всего прочего исследуются, оцениваются и утверждаются следующие характеристики блока управления:

  • Соответствие конструкции предписанию
  • Среднее время до опасного выхода из строя (MTTFd)
  • Диагностическое покрытие (DC)
  • Ошибки с общей причиной (CCF)
Вернуться вверх

Интеллигентные предохранительные устройства

При изменении техники безопасности новые требования стандартов безопасности могут быть выполнены при помощи современных технологий. Новые конфигурируемые предохранительные блоки управления предлагают большой набор функций безопасности в узком корпусе.

С помощью всего одного коммутационного устройства для систем обеспечения безопасности можно реализовать все необходимые функции безопасности в пределах машины или установки.

Вернуться вверх