Технология SFB

Селективная защита

Селективная защита

Источники питания с технологией SFB обеспечивают селективную и экономичную защиту Ваших установок.

С целью обеспечения высочайшей степени готовности оборудования стандартные защитные устройства должны срабатывать при помощи магнита, поскольку только так возможно селективное размыкание неисправных токовых цепей, а важные части установки продолжают работать. Используя технологию SFB, источник питания и преобразователь постоянного тока кратковременно поставляют ток, во много раз превышающий номинальный.

Ваша цель: наивысшая степень готовности оборудования

На производстве никогда нельзя полностью избежать возникновения неисправностей. Например, могут произойти короткие замыкания в проводке или сбой в работе потребляющих устройств. Но исправные части машины или установки все-таки должны продолжать непрерывную работу, насколько это позволяет общий процесс.

Решением является использование отдельных предохранителей конечных устройств или небольших функциональных групп. Это предотвращает отключение исправных частей установки в случае возникновения неполадки.

Источники питания и преобразователи постоянного тока с технологией SFB обеспечивают безопасность производства. SFB - это сокращение от Selective Fuse Breaking (селективное автоматическое отключение). В случае неисправности устройства в течение 12 мс подают ток в 6 раз больше номинального, чтобы отключить задействованную токовую цепь.

Вернуться вверх

Экономная защита при помощи предохранителя при помощи линейных защитных автоматов

Важные части установки продолжают работать  

Технология SFB

Обычно параллельно контроллеру к сети подсоединяются другие потребители, такие как датчики и исполнительные элементы. С целью сведения к минимуму времени простоя необходимо отдельно защищать каждую токовую цепь.

При возникновении короткого замыкания от питания отделяется только неисправная цепь, а остальные потребители продолжают бесперебойную работу.

Распространенные в настоящее время линейные защитные автоматы являются недорогим решением для защиты одной токовой цепи. Они могут срабатывать электромагнитным способом или термически при помощи биметалла.

Но для срабатывания в течение нескольких миллисекунд встроенный электромагнит требует наличие существенно более высокого тока, чем номинальный ток защитного выключателя.

Вернуться вверх

Характеристики линейных защитных автоматов

Автоматические защитные выключатели с номинальным током 6 A  

Магнитное срабатывание от 30 А

Необходимый для электромагнитного срабатывания ток короткого замыкания обычно задается производителем для переменного тока (AC). Поэтому пользователь должен учитывать, что значения постоянного тока должны быть в 1,2 раза выше.

Линейные защитные автоматы предлагаются с различными характеристиками срабатывания, при этом в промышленности чаще используются автоматы с характеристикой B или C.

Для срабатывания автомата с характеристикой B необходимы следующие токи:

  • Для переменного тока: превышение номинального в три-пять раз
  • Для постоянного тока: превышение номинального в три-шесть раз

Итак, для автомата 25 А с характеристикой B при самых неблагоприятных условиях для срабатывания в течение нескольких миллисекунд необходим ток 150 A.

Для срабатывания автомата с характеристикой С необходимы следующие токи:

  • Для переменного тока: превышение номинального в пять-десять раз
  • Для постоянного тока: превышение номинального в пять-двенадцать раз
Вернуться вверх

Технология SFB препятствует падениям напряжения

Магнитное срабатывание в течение от 3 до 5 мс  

Динамический резерв тока

В случае неисправности длинные проводники ограничивают требуемый ток срабатывания. Поэтому срабатывание линейного защитного автомата может произойти с задержкой или вообще не произойти.

Если источник питания имеет небольшой резерв мощности, то это способствует термическому срабатыванию, которое может продолжаться до нескольких минут.

Поиск ошибки в данном случае производится легко, поскольку сразу видно, какой автоматический выключатель сработал. Но в течение этого времени напряжение источника питания 24 В пост. тока уже прервано, а устройство управления вышло из строя.

В худшем случае блок питания поставляет такой небольшой ток или имеет только кратковременный резерв тока, так что предохранитель совсем не срабатывает. В таком случае поиск неисправности очень затруднен, связан с большими затратами времени и средств.

Используя технологию SFB, устройства серии QUINT посылают ток, превышающий номинальный до 6 раз. Такой импульс инициирует магнитное срабатывание защитных автоматов.

Вернуться вверх

Длина и сечение проводника

Расстояние I является важнейшим фактором для срабатывания защитного автомата  

Учитывать максимальные длины проводов

Скорость срабатывания защитного автомата зависит также от длины и сечения проводника, при помощи которого подсоединено потребляющее устройство.

В таких случаях решающим фактором является не только сила тока, которую может обеспечить блок питания. Только если полное сопротивление неисправной токовой цепи является достаточно низким, высокий ток может протекать через короткое замыкание и инициировать магнитное срабатывание защитного автомата.

Какой источник питания при какой длине проводников и каком поперечном сечении подходит для Вашего приложения, Вы можете выяснить из нашей таблицы с данными для проектирования.

Вернуться вверх

Пример применения

Бесперебойная работа устройства управления в случае короткого замыкания одного из потребителей  

Бесперебойная работа устройства управления в случае короткого замыкания одного из потребителей

Примерный сценарий:

  • Блок питания (24 В/20 A) обеспечивает питанием устройство управления и три других потребителя.
  • Каждая токовая цепь оснащена линейным защитным автоматом (6 A / характеристика B).
  • Токовые цепи состоят из медных проводников длиной 25 м (сечение 2,5 мм2)

Если в данном примере происходит короткое замыкание, то блок питания 20 A при помощи технологии SFB кратковременно посылает ток, в 6 раз превосходящий номинальный, макс. 120 A. Автоматический выключатель с десятикратным расчетным током в любом случае срабатывает в магнитном диапазоне своей характеристики в течение от 3 до 5 мс.

Другие потребители продолжают работу, устройство управления непрерывно снабжается 24 В пост. тока и, несмотря на короткое замыкание, бесперебойно работает дальше.

Вернуться вверх

Из практики

Показанный в данном видео опыт еще раз наглядно показывает преимущества технологии SFB.

Вернуться вверх

Автоматические выключатели от Phoenix Contact

Термомагнитный защитный выключатель с характеристикой SFB  

Автомат с термомагнитным расцепителем

Семейство термомагнитных автоматических выключателей от Phoenix Contact в первый раз используется с характеристикой SFB.

Данная характеристика срабатывания была разработана специально для использования с источниками питания, работающими на базе технологии SFB. Комбинация данных двух устройств обеспечивает особенно надежное срабатывание в случае возникновения неисправности, даже при наличии длинных проводников между блоком питания и оконечным устройством.

Характеристика SFB выведена из характеристики C, но ее допуски существенно меньше. Поэтому защитный автомат быстрее получает ток срабатывания и отключается быстрее. Это ограничивает ток короткого замыкания и сокращает нагрузку на проводники и подключенные устройства.

Вернуться вверх

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close