Технология UV-LED

Технология UV-LED

Быстрое и экологичное нанесение маркировки

Высококачественная технология UV-LED компании Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Благодаря технологии UV-LED отпечатанные материалы сразу готовы к использованию
  • Устойчивая к истиранию и царапинам маркировка
  • Устойчивая к действию растворителей маркировка с четким шрифтом
  • Отсутствие выбросов и низкий уровень энергопотребления благодаря светодиодной технологии
  • Возможность нанесения штрихкодов

Принцип печати

Процесс печати с использованием ультрафиолета  

Процесс печати с использованием ультрафиолета

Печать УФ-отверждаемыми чернилами представляет собой гибкую и в то же время стабильную и экономичную технологию печати. Как и в струйных принтерах, печатающая головка наносит на подлежащий маркированию элемент специальную жидкость, которая затем отвердевает под воздействием источника света.

В печатающей головке формируются отдельные капли жидкости, которые с ускорением направляются в направлении элемента. Чтобы создать нужное изображение, печатающая головка проходит над элементом и наносит жидкость строка за строкой. УФ-излучение отверждает жидкость в рамках того же рабочего прохода. В процессе печати и отверждения элемент не нагревается.

Эта технология печати подходит для применения в самых различных областях. Маркировку можно наносить как на пластмассовые, так и на подготовленные металлические таблички.

Жидкость без растворителей

Жидкость для печати без растворителей  

Жидкость для печати без растворителей

УФ-принтеры Phoenix Contact используют для печати специальную жидкость, не содержащую растворители. Данная жидкость включает в себя три основных компонента:

  • УФ-инициатор, запускающий фотохимическую реакцию для отверждения жидкости на основе
  • связующее вещество, выполняющее роль несущей матрицы для нанесения маркировки
  • Цветной пигмент для обеспечения укрывистости

Ключом к технологии цифровой УФ-печати является фотохимически-индуцированная полимеризация. Под воздействием УФ-излучения инициаторы жидкости превращаются в так называемые радикалы. Радикалы — это молекулы со свободным электроном, которые стремятся создать соединение. Радикалы активируют молекулы связующих компонентов, так называемых мономеров, и соединяются в цепочки и матрицы. Такие цепочки называют полимерами. Они окружают пигменты и таким образом обеспечивают отверждение чернил. В процессе печати полностью отсутствуют выбросы, поскольку используемая жидкость не содержит растворителей или летучих веществ.

Чернила, содержащие растворители

Помимо УФ-отверждаемых жидкостей также можно использовать чернила с содержанием растворителей. В данном случае
при длительном простое возникает опасность высыхания. Для отверждения чернил элемент
разогревается в течение нескольких минут: в зависимости от материала и используемых чернил до
температуры от +70 °C до +200 °C.

Перед дальнейшим применением элемент должен остыть. Данная технология совместима не со всеми материалами, поскольку, например, пластмассы под воздействием высоких температур могут деформироваться. При нагревании содержащийся в чернилах растворитель как правило испаряется. Кроме того, необходимо убедиться в том, что другие растворители не размягчат высохшие чернила. Поэтому в продукции используется Phoenix Contact УФ-отверждаемая жидкость.

Печатающие головки

Эти два метода нанесения чернил или жидкостей на элементы имеют принципиальные различия.

Непрерывная подачаПодача по требованию (DOD)
Подача капель чернилпостояннаяпо необходимости (непосредственно в ходе печати)
Чернила / специальные жидкостис высоким содержанием растворителейс содержанием растворителей или без них
Форсункиодна форсунка с непрерывной струеймножество форсунок с вертикальной подачей капель
Разрешениенизкое (например, для маркировки кабелей)высокое (для качественных изображений)

В струйных принтерах с подачей по требованию (DOD) применяются две различные технологии печатающих головок:

  • метод струйной пузырьковой печати: в данном случае электрический нагревательный элемент создает пузырек пара, который затем под давлением вытесняет капли из форсунки. Для создания пузырька пара требуются чернила с содержанием растворителя. Пузырьковые струйные принтеры используются в качестве бюджетных печатающих устройств, например, частными пользователями.
  • метод пьезопечати: в данном случае пьезокристаллы создают каналы подачи, которые под воздействием электрических импульсов смещаются колебательными движениями. За счет этого система «выстреливает» капли. В пьезопечати используются высококачественные долговечные печатающие головки, которые, к примеру, применяются и в УФ-печати. Принтер BLUEMARK также работает по технологии пьезопечати.

Источники света

Спектр излучения

Спектр излучения

В качестве источника УФ-излучения часто используются УФ-лампы (газоразрядные). В зависимости от конструкции их применение сопровождается выделением большого количества тепла. Газоразрядные лампы отличаются особой производительностью, однако имеют большую ширину разброса при испускании УФ-излучения. Так, например, газоразрядная УФ-лампа типа С (длина волны 100-280 нм) также испускает световое излучение в УФ-диапазоне А (315-380 нм) и В (280-315 нм).

Альтернативой газоразрядным лампам являются светодиоды. УФ-светодиоды излучают свет в очень узком диапазоне (УФ-А) и поэтому имеют значительно меньшую ширину разброса по сравнению с газоразрядными лампами. УФ-индуцированная фотохимическая полимеризация часто происходит в диапазоне длины волны от 200 до 400 нанометров. Еще одним преимуществом является минимальное выделение тепла. Это позволяет производить более компактные и легкие принтеры, как например, принтер BLUEMARK компании Phoenix Contact.

К изделиям

Хотите узнать больше об этой продукции? Нажмите на кнопку ниже.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321