NFC

NFC

Возможность индивидуальной настройки при помощи NFC

Для индивидуальной настройки порогов оповещения и характеристик имеется встроенный интерфейс NFC.

В своем стремлении предлагать подходящие источники питания для индивидуальных приложений мы делаем упор на инновационные технологии. Чтобы каждую машину и установку надежно обеспечить электропитанием, Phoenix Contact поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER. Они обладают гибкими возможностями настройки: пороговые значения сигнализации и характеристики настраиваются индивидуально в зависимости от потребностей установки при помощи NFC.

Что такое NFC?

Near Field Communication  

Беспроводной и бесконтактный обмен данными на короткой дистанции посредством радиосвязи

Near Field Communication (NFC, коммуникация ближнего поля) является стандартом связи для беспроводного и бесконтактного обмена данными на короткой дистанции посредством радиосвязи.

В отличие, например, от Bluetooth или WLAN он не имеет постоянного соединения типа точка-точка. Это означает, что процесс передачи данных начинается сразу, как установлено соединение между источником питания и смартфоном. Так как существуют ограничения относительно объема и скорости передачи данных, важно не смещать смартфон в процессе передачи данных.

Индивидуальная настройка параметров при помощи NFC

Приложение QUINT POWER

Приложение QUINT POWER для индивидуальной настройки параметров

Воспользуйтесь приложением QUINT POWER для индивидуальной настройки параметров источника питания QUINT POWER посредством NFC.

Кроме того, вы можете устанавливать пороги срабатывания сигнализации для профилактического функционального контроля, задавать выходное напряжение и регулировать выходные характеристики в соответствии с вашими требованиями. Вы также можете сохранять конфигурационные профили на своем мобильном устройстве и пересылать их.