Источники питания и ИБП

Источники питания и ИБП

Три технологии – один центр

Инновационные источники питания гарантируют максимальную готовность оборудования.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Техника
    Техника

    Новейшие технологии и высокое качество отличают наши изделия POWER.

  • Сферы применения
    Сферы применения

    Наша компания предлагает высокотехнологичные источники питания, в которых реализовано большое количество ноу-хау и которые рассчитаны на любые приложения и различные сферы применения.

  • Электронное обучение
    Электронное обучение

    Получайте информацию о наших источниках питания и ИБП. Изучайте функции и узнайте, как правильно использовать программное обеспечение UPS-CONF.

  • Услуги
    Услуги в области источников питания

    Выбирайте подходящие изделия и решения для индивидуального приложения.

Компания Phoenix Contact Power Supplies GmbH в городе Падерборне является профессиональным центром создания технологий электропитания. Наши источники питания, преобразователи постоянного тока, резервные модули и источники бесперебойного питания являются лучшими на рынке по техническим и качественным параметрам.

Убедитесь в нашем профессионализме в области технологий и ознакомьтесь с инновационными источниками питания Phoenix Contact. Получите информацию о технологиях и технических деталях, изучите различные примеры использования и выберете верное решение для своего приложения.

Пример инновации: источник питания QUINT POWER с индивидуальными возможностями и интерфейсом NFC

Любое приложение индивидуально, поэтому требует индивидуального источника питания, чтобы обеспечить максимальную готовность оборудования. Phoenix Contact теперь поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER с возможностью предварительной настройки.

Чтобы обеспечить надежность электропитания любой машины и установки, новый источник питания имеет гибкие возможности настройки. Пороговые значения сигнализации и характеристики настраиваются индивидуально в зависимости от потребностей установки при помощи встроенного интерфейса NFC. Достаточно настроить один источник питания, затем параметры можно переносить на другие устройства при помощи специального приложения или программы.

Industrie 4.0 – наши решения для будущего

Решения для будущего  

Решения для будущего

Будущее начинается с нами

Потому что наш опыт и наши решения открывают новые перспективы. Мы инвестируем в разработку более интеллектуальных устройств с индивидуальными возможностями и открываем новые пути. При помощи NFC (Near Field Communication) впервые можно настраивать параметры источников питания в процессе их эксплуатации, используя мобильные устройства. Настраивайте пороговые значения сигнализации и характеристики в зависимости от потребностей своего оборудования.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321