Техника

Техника

Стандарт для промышленного Ethernet

Увеличьте производительность благодаря открытым стандартам связи.

Вернуться к PROFINET

Категории

  • Описание типов устройств

    PROFINET работает с различными типами устройств и классами соответствия для обеспечения беспрепятственной согласованности сети.

  • Обмен данными

    PROFINET в качестве системы полевой шины на базе Ethernet производит обмен данными по модели «потребитель/поставщик».

  • Функции диагностики

    В качестве основанной на Ethernet системы полевой шины PROFINET предлагает большое количество полезных функций диагностики.

  • Замена устройства

    В сети PROFINET не составляет труда производить замену компонентов – новому устройству автоматически присваивается новое имя.

  • Профили PROFINET

    Профили PROFINET регулируют поведение устройств и систем автоматизации в отношении функциональной безопасности, технологий привода и управления энергией.

Логотип PROFINET  

Повышение производительности при помощи PROFINET

PROFINET — это независимость от производителя и страны использования. Благодаря открытым сетевым структурам можно легко интегрировать имеющиеся системы автоматизации. PROFINET — это открытый стандарт для коммуникационных и информационных систем.

Поскольку для передачи данных используется стандартный кадр Ethernet, в систему можно также интегрировать устройства без интерфейса PROFINET. Таким образом PROFINET является оптимальным решением для вертикальной интеграции процессов компании и использования всего потенциала производительности на предприятии.

Что предлагает PROFINET

PROFINET является протоколом реального времени Ethernet, который используется в любых производственных системах: от систем управления перемещением и автоматизации до систем контроля технологических процессов. Три имеющихся канала связи учитывают особенности различных классов устройств и приложений и могут использоваться в параллельном режиме в той же сети или на том же устройстве: стандартный канал (TCP/IP, UDP/IP), канал реального времени RT (Real Time) и канал синхронного реального времени IRT (Isochronous Real Time).

Таким образом, сети PROFINET имеют множество преимуществ:

  • высокая гибкость с точки зрения производительности;
  • ко всем участникам сети можно обратиться через TCP/IP;
  • подключение стандартных компонентов Ethernet напрямую
  • протоколы на базе веб-сервера и TCP/IP можно использовать без дополнительных затрат и с достаточно высокой производительностью;
  • интегрирование функциональной безопасности посредством PROFIsafe;
  • оптимальная согласованность стандартного Ethernet и Ethernet реального времени через PROFINET.

Сети PROFINET являются особенно гибкими. Благодаря этому можно без проблем и больших затрат удовлетворить различные требования.

  • Реализация структур типа «звезда», «линия», «кольцо» и смешанных структур
  • Связь через имеющиеся сети с медными проводниками
  • Использование нечувствительных к ЭМВ оптоволоконных кабелей — оптимально для большой протяженности сети
  • Концепции резервирования для надежной связи в случае неисправности
  • Беспроводная передача данных через WLAN и Bluetooth

PROFINET предлагает не зависящую от производителя комбинированную диагностику сети и устройств. Наряду с функциями диагностики PROFINET можно использовать и другие стандарты (SNMP и HTTP) для диагностики сети и диагностики устройств на базе веб-технологий. В процессе соединения с компонентами посредством UDP/IP и DCP производится присвоение адресов на основе названий устройств. Синхронизация времени соответствует международному стандарту МЭК 61588.

Встроенная функция распознавания топологии позволяет быстро распознавать места возникновения неполадок. Таким образом, PROFINET предлагает модульную концепцию диагностики и максимальную степень готовности вашей установки.

Наряду с данными ввода-вывода в реальном времени и связи на базе TCP/IP в сети PROFINET возможно реализовать и связь для обеспечения безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1 и МЭК 61508. Протокол PROFIsafe обеспечивает надежную связь между контроллером безопасности и устройством ввода-вывода. Фоторелейная завеса и другие механизмы обеспечения безопасности могут быть подсоединены напрямую к сети.

Выходы, например, приводы, отключаются в соответствии с требованиями безопасности. При этом в одном устройстве можно комбинировать передачу данных безопасности и обычных данных.

Технология PROFINET глубоко интегрирована в зарекомендовавшие себя и не зависящие от производителя процессы спецификации Организации пользователей PROFINET (PNO).

Организация PNO разрабатывает и поддерживает открытые спецификации самой связи, директивы по монтажу и описания штекеров, а также действия при сертификации и пользовательские профили.

В центрах тестирования и сертификации устройства контролируются и делятся на различные классы соответствия (Conformance Classes).

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close