Коммутаторы и прокси

Важные характеристики системы PROFINET сильно зависят от используемых сетевых технологий. Поэтому наши сетевые компоненты предлагают идеальную базу для вашей системы PROFINET.

Коммутатор в качестве устройства PROFINET

Сеть PROFINET с коммутатором в качестве устройства  

Коммутатор посылает сигналы тревоги PROFINET напрямую контроллеру

В сетях автоматизации на базе Ethernet коммутаторы всегда играют важную роль, поскольку они являются частью системы автоматизации. Независимый коммутатор имеет доступ к информации об ошибках сети и должен передавать ее устройству управления – точно так, как встроенный в устройство ввода-вывода коммутатор.

Самый простой способ передать устройству управления данную диагностическую информацию - через аварийные сигналы PROFINET. Коммутатор действует в качестве устройства PROFINET, ему присваивается имя, в случае определения неисправности он может связываться напрямую с контроллером. При необходимости интеграции в вышестоящую сеть автоматизации его можно использовать в режиме Ethernet.

Шлюзы и прокси

Шлюзы и прокси обеспечивают подсоединение систем полевой шины Interbus и PROFIBUS к PROFINET. Так обеспечивается полноценный поток информации и облегчается присоединение островков полевой шины и перенос целых частей установок в ландшафт PROFINET без дополнительных затрат на программирование.