PROFINET и облачная система

Простота объединения в сеть, безграничная автоматизация
PROFICLOUD от Phoenix Contact предлагает вам профессиональные целостные облачные решения для автоматизации. Например, децентрализованные системы на базе стандарта PROFINET связываются между собой безопасным и прямым способом благодаря PROFICLOUD.

Подсоединяйте децентрализованные устройства автоматизации или облачные службы с PROFICLOUD через интернет к вашей локальной сети PROFINET – без дополнительного программирования. Так вы безопасно обеспечиваете связь независимо от местоположения.

Облачные устройства

Облачный соединитель и облачный контроллер  

Интеллектуальные и самостоятельные: облачный соединитель и облачный контроллер

На децентрализованных объектах вы устанавливаете облачные контроллеры, которые соединяются с PROFICLOUD по сети интернет. На локальных объектах облачный интерфейс позволяет использовать функции Proficloud в сети PROFINET.

Теперь децентрализованные облачные контроллеры отображаются как локальные участники PROFINET — полностью прозрачно и без дальнейшего конфигурирования или дополнительного программирования. Безопасность данных также гарантируется шифрованием TLS.

Облачные службы

Облачные службы для вашего приложения  

Коммуникативность: дополнение сети PROFINET облачными службами

Облачные службы обеспечивают возможность передачи всей информации из облака непосредственно на уровень полевых устройств. Воспользуйтесь готовыми службами расчетов, погоды и системного интерфейса, входящими в наш ассортимент, или создайте собственные облачные службы при помощи набора разработчика ПО.

Например, посредством протокола PROFINET можно передавать данные по заказам ERP из PROFICLOUD напрямую в производственную установку. Таким образом отпадает необходимость в прохождении других уровней пирамиды автоматизации.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места


Облачные службы

Новые возможности для автоматизации.