Назад к обзору

Диагностика

Диагностика

Быстрая локализация в случае ошибки

Высокая степень готовности оборудования и короткие простои - вот предпосылки для эффективного производства. Каждая неисправность должна быть быстро и однозначно локализована и устранена для существенного сокращения затрат на обслуживание и простои производства. Технология PLCnext отличается общей всеохватывающей диагностической концепцией:

Недорогая диагностика устройств – ошибки отдельных компонентов, например, контроллера
Технология PLCnext на наших контроллерах поддерживает удобную диагностику на базе веб, то есть на контроллере запущен веб-сервер с подготовленными для диагностиками сайтами. Для вас это означает наличие недорогого решения, так как отпадает необходимость покупки дополнительного дорогого диагностического программного обеспечения для установки на веб-сервер контроллера. Вам всего лишь необходимо любое оконечное устройство со стандартным веб-браузером, например ПК или смартфон, и доступ к сети. Все диагностические данные устройства отображаются в браузере.

Простая диагностика установки – неисправность в установке, то есть в производственной цепочке
С технологией PLCnext диагностические данные всех контроллеров установки могут передаваться на центральный пульт управления. Передача данных производится по стандартному интерфейсу OPC UA. Благодаря данной стандартизации все участники сети могут просто и напрямую поддерживать связь с пультом управления, без привычного ранее конфигурирования.

Удобная диагностика приложения – ошибочный инжиниринг, то есть ошибка в коде программы
С технологией PLCnext не только программирование, но и функции диагностики для вас в наличии в привычном и выбранном вами окружении для инжиниринга. В зависимости от того, каким инструментом вы чаще пользуетесь, продолжайте применять привычные функции исправления ошибок с технологией PLCnext. Удобно исправлять ошибки в вашем приложении - будь то в Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink или PC Worx.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext

Станьте членом сообщества PLCnext

Обсуждайте свои идеи и делитесь опытом.

Сообщество PLCnext
Перейти к сообществу PLCnext