Запрессовка

Монтаж без пайки? Технология запрессовки делает это возможным. Простота монтажа и высокая прочность соединения характерны для данного типа монтажа.

Преимущества для вас

  • Отсутствие температурной нагрузки на подключаемые компоненты благодаря монтажу без пайки
  • Высокая удерживающая сила: штифты создают газоплотный контакт с металлизированными отверстиями
  • Эффективный процесс монтажа: запрессовка при помощи кривошипно-коленного или пневматического пресса

Основные данные

Автоматизированный процесс запрессовки клемм для печатных плат  

Автоматизированный процесс запрессовки

В качестве альтернативы к способам монтажа пайкой THR или SMT представляется технология запрессовки, используемая прежде всего для исключения термической нагрузки печатной платы и конструктивных элементов.

Беспаечное соединение достигается путем запрессовывания штифтов конструктивных элементов в металлизированные отверстия на печатной плате. В самом простом случае для этого используется кривошипно-коленный пресс. При автоматической комплектации используются пневматические прессы.

Специальный контур штифта в процессе запрессовки своими внешними краями врезается в металлизацию и обеспечивает таким образом газоплотный электрический контакт.

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных плат для технологии запрессовки.