Назад к обзору

Памятник культуры

Памятник Арминию  

Система LM-S на памятнике Арминию вблизи Детмольда

Данный пример применения показывает использование системы контроля тока молнии на памятнике Арминию в Детмольде, Германия. На постаменте из известкового песчаника стоит медная статуя. К основанию статуи подсоединены три заземляющих провода. Через них при попадании молнии в строение высотой более 53 метров импульсные токи молнии отводятся на землю. На этих отводах смонтированы датчики. Анализатор установлен в электротехническом шкафу, находящемся внутри постамента.

В данном приложении раннее распознавание потенциальных повреждений на установке не является важнейшим пунктом. Но из-за открытого положения и высоты строения необходимо учитывать возможность попадания молнии. Регистрация попаданий молнии служит статистическому учету количества молний и их силы. Такие приложения имеют особенный интерес для исследования молний.

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере памятника культуры

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере памятника культуры