Назад к обзору

Ветросиловые установки

Расположенные на удалении ветросиловые установки, например, в прибрежных областях, считаются особо подверженными ударам молнии. На таких установках, как правило, очень сложно или невозможно реализовать непрерывные меры защиты от тока молнии. В таких случаях используется система контроля тока молнии.

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере ветросиловой установки

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере ветросиловой установки

На рисунке показано расположение отдельных компонентов системы на ветросиловой установке. На токоотводах лопастей ротора смонтировано по одному датчику. Блок обработки результатов находится в шкафу управления во втулке. Сигнальное соединение между датчиками и блоком обработки результатов производится при помощи световодов. Соединение Ethernet с центральной системой управления осуществляется при помощи контактных колец между гондолой и носовой частью. Блок обработки результатов работает с 24 В пост. тока.
 
При необходимости контакт удаленного оповещения подсоединяется к системе управления. Это позволяет осуществлять передачу дополнительной информации о каждом попадании молнии или обрабатывать информацию о количестве событий.