Назад к обзору

Передача сигналов и контроль

Как собранные сигналы попадают из датчика в блок оценки результатов? Каким образом результаты измерений обрабатываются в нем? Как система может свести к минимуму затраты на техобслуживание? На следующих страницах Вы найдете ответы на эти вопросы.

Системный интерфейс и передача сигналов

Интерфейс Ethernet RJ-45  

Интерфейс Ethernet RJ-45

Посредством интерфейса RJ-45 Ethernet анализатор можно легко интегрировать в стандартные сети. При этом доступ к собранным данным и настройка конфигурации системы осуществляются на базе внутреннего веб-сервера. Веб-интерфейс вызывается через Интернет-браузер подключенного компьютера посредством IP-адресации.

Дистанционное управление

Отображение данных о нагрузке на сотовом телефоне  

Отображение данных о нагрузке на сотовом телефоне

Попадание молнии в труднодоступные или удаленные установки, например, ветроэнергетические установки в прибрежных зонах, очень сложно или невозможно распознать. Система контроля тока молнии LM-S поставляет все данные через встроенный веб-интерфейс. Так при помощи удаленного доступа, к примеру, со смартфона, можно в любое время запросить данные о нагрузке на установку.

Профилактическое техническое обслуживание

При помощи обработанных данных можно очень точно оценить действительную нагрузку установки. Результаты измерений всегда актуальны и позволяют запланировать профилактическое обслуживание. Если исходить из того, что установка повреждена, то можно принять срочные меры, чтобы избежать косвенного ущерба. Таким образом сокращается или отсутствует время простоя. А если результаты измерений показывают, что установка подверглась минимальным или незначительным нагрузкам, то можно сэкономить время на проведение техобслуживания и ремонта.

Контакт удаленного оповещения

Блок обработки результатов оснащен коммутационным реле с выведенным контактом для удаленного оповещения. Данный размыкающий контакт при каждом событии передает короткий импульс, который может обрабатываться счетчиком. Таким образом осуществляется дополнительная возможность простого определения количества ударов молнии, которым подверглась установка. Контакт реле принимает положение покоя только после запуска системы. А при неполадках в системе реле размыкается. Так при помощи контакта для удаленного оповещения можно также запрашивать информацию о готовности системы.

Контакт удаленного оповещения