Назад к обзору

Установка

Корпус датчика над выводом  

Корпус датчика жестко и плотно закреплен на выводе при помощи кабельной изоляционной ленты.

В круговом магнитном поле эффективная сила поля зависит от глубины погружения датчика в магнитное поле вывода с током.

Круговое магнитное поле вокруг датчика  

Круговое магнитное поле вокруг датчика

Глубина погружения в расчетах определяется радиусом. Это означает, чем меньше радиус, тем больше сила поля. Поэтому необходимо монтировать датчик как можно ближе к выводу, чтобы действительная сила поля была как можно больше.

Экспликация:
H = сила поля [A/м]
r = радиус [см]
I = ток [A]

Значение радиуса для калибровки системы

Корпус датчика LM-S  

Измерительный участок находится в передней части корпуса датчика.

Радиус является мерой для определения глубины погружения датчика в магнитное поле и для регистрации действующей в нем напряженности магнитного поля H. Это значение соответствует расстоянию от средней линии проводника до внешнего края корпуса датчика.

Радиус определяется при установке. Это очень важно для калибровки системы, поскольку он обеспечивает одинаковые условия измерений при различных данных установок.