Назад к обзору

Технические данные

Общие сведения

Материал корпусаметалл
Тип монтажаМонтажная рейка: 35 мм
Ширина 77,60 мм
Высота 156,00 мм
Глубина 173,00 мм
Класс защитыIP20 (анализатор), IP64 (датчик)
Температура окружающей среды (эксплуатация)-30 °C ... 60 °C
Допустимая влажность воздуха (эксплуатация)30 % ... 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем морямакс. 4000 м

Типичные показатели

Обслуживаниечерез веб-интерфейс
макс. количество запоминаемых записей500
Напряжение питания24 В пост. тока ± 4 В

Интерфейс Ethernet

Скорость передачи10/100 Мбит/с
Тип подключенияRJ45

Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля модуля ввода-вывода

Количество портов3
Тип подключенияB-FOC (ST®)

Контакт дистанционной сигнализации

Функция переключенияРазмыкающий контакт, 1-полюсный
Коммутационный импульс на каждое событие50 мс
Рабочее напряжениемаксимальное напряжение постоянного тока Umax 60 В пост. тока
Тип подключенияM12 с механическим ключом D-типа