Wireless LAN

Производительные беспроводные сети предлагают больше гибкости и мобильности

Надпись WLAN

Wireless Local Area Network, кратко WLAN, означает беспроводную локальную сеть, основывающуюся на стандарте IEEE 802.11 и совместимую с кабельными сетями Ethernet.

Поэтому ее часто также называют Wireless Ethernet. В основанных на Ethernet таких сетях для автоматизации, как PROFINET RT, EtherNet/IP™ или Modbus/TCP, Wireless LAN обеспечивает простое подсоединение устройств автоматизации посредством радиосвязи.

Стандарт IEEE 802.11

Различные технологии описаны в одной группе стандартов: IEEE 802.11. Важнейшими стандартами из группы IEEE 802.11 являются:

  • IEEE 802.11a: Стандарт передачи на полосе частот 5 ГГц со скоростью до 54 Мбит/с
  • IEEE 802.11b: Старый стандарт передачи на полосе частот 2,4 ГГц со скоростью до 11 Мбит/с
  • IEEE 802.11g: Стандарт передачи на полосе частот 2,4 ГГц со скоростью до 54 Мбит/с
  • IEEE 802.11n: Новейший стандарт передачи на полосе частот 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростью до 600 Мбит/с
  • IEEE 802.11i: Самый актуальный стандарт безопасности, известен также как WPA2
  • IEEE 802.11e: Определяет функции качества обслуживания (QoS)
Сравнение достижимых скоростей передачи стандартов передачи WLAN

Сравнение достижимых скоростей передачи стандартов передачи WLAN

Стандарты отличаются, прежде всего, в объемах передачи данных, при этом фактическая достижимая скорость передачи данных находится на 50 % (см. рисунок).

Большие сети с большим количеством участников

Wireless LAN отличается тем, что (так же как при Ethernet) можно создавать большие сети с большим количеством участников. В отличие от кабельных сетей Ethernet, говоря о среде радиопередачи, упоминается так называемая совместная среда, которую используют все участники сети или диапазона частот.

При этом по сравнению с проводными соединениями, чем больше участников включены в сеть, тем дольше время задержки, выше фазовые флуктуации и уже полоса частот. Данные факторы необходимо учитывать при проектировании автоматизированного приложения. Промышленные изделия WLAN производства Phoenix Contact оптимизированы для короткого времени задержек с низкими фазовыми флуктуациями.

Роуминг - мобильность в сети

Роуминг в сети WLAN  

Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN

Особенной сильной стороной Wireless LAN является мобильность участников сети. Участники могут свободно передвигаться в большой по площади сети WLAN и автоматически подсоединяются к точке доступа с наилучшим радиосигналом. Этот процесс называют роуминг.

Радиополе сети WLAN при этом может расширяться путем добавления дополнительных точек доступа. Скорость и надежность, с которой участники – так называемые клиенты сети WLAN – могут сменять ячейки сети, имеют решающее значение для эксплуатации приложений автоматизации. Быстрый и надежный роуминг является качественной характеристикой промышленных изделий WLAN производства Phoenix Contact.

Высокая производительность при высокой надежности

Новые системы Wireless-LAN в соответствии со стандартом IEEE 802.11n по сравнению с более старыми стандартами WLAN предлагают более высокие скорости передачи данных до нескольких 100 Мбит/с. Одновременно гарантируется повышенная дальность действия и надежность.

Передача сигнала при помощи антенной технологии MIMO

MIMO целенаправленно использует отражения и многостороннее распространение для повышения надежности и объема передаваемых данных

Важнейшей технической характеристикой IEEE 802.11n является антенная технология MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Она посылает и принимает через макс. три активные антенны несколько параллельных потоков данных одновременно. При этом отражения в помещении целенаправленно используются для повышения скорости передачи данных и для улучшения надежности и стабильности радиосоединения особенно в промышленном окружении.

Примеры применения

Области применения Wireless LAN в промышленном окружении очень многообразны, а их количество быстро увеличивается. Особенно повышающаяся потребность в коммуникации для данных производственных процессов, а также одновременно увеличивающаяся мобильность многих приложений требуют применения беспроводной сетевой связи.