Trusted Wireless 2.0: промышленная технология радиосвязи
Собственная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 разработана компанией Phoenix Contact специально для применения в промышленных условиях. Она особенно хорошо подходит для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также передачи небольших и средних пакетов данных в протяженных установках. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.
Trusted Wireless 2.0 заполняет пробелы между WirelessHART в качестве специальной технологии для сенсорных сетей и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN.
Для оптимальной адаптации к соответствующим требованиям приложения используются различные способы установки. Технология применяется в промышленной системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.
В таких технологиях, как WirelessHART или Zigbee, используется концепция централизованного управления сетью. Это обозначает, что все сообщения проходят через центральное ведущее устройств, что значительно повышает трафик данных в сети радиосвязи.
В системе Trusted Wireless 2.0 используется метод децентрализованного управления. Для этого в беспроводной сети создаются родительско-дочерние отношения, где вышестоящий модуль выполняет функцию родительского элемента, а подсоединенные к нему модули выступают в роли дочерних элементов.
Весь процесс управления сетью происходит в зоне родительского и дочернего элемента и не требует использования центральной системы управления. Это сокращает трафик сообщений во всей сети и повышает скорость обмена данными.
Система Trusted Wireless 2.0 предусматривает возможность настройки скорости передачи данных для повышения чувствительности приемника. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, нежели на высокой скорости. Таким образом, пользователь может устанавливать задавать соответствующие параметры в зависимости от приложения и требуемой дальности передачи.
Система радиосвязи Radioline от Phoenix Contact дает возможность простого и гибкого построения соединений точка-точка, звездообразных или ячеистых сетей и передает как сигналы ввода-вывода, так и последовательные данные. Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода-вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.
Trusted Wireless 2.0 или система радиосвязи Radioline разработаны специально для применения в промышленности для передачи последовательных данных управления или аналоговых/цифровых сигналов ввода-вывода. Данная комбинация превосходно подходит для применения в протяженных установках и сетях в областях водоснабжение и канализация или в технологическом оборудовании и производственных процессах.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в