Услуги

Услуги

Вы можете положиться на нас

Мы поддержим вас: будь то разработка новинки или планирование и реализация вашего индивидуального решения промышленной беспроводной связи.

Хорошее планирование является предпосылкой для создания надежной и производительной сети радиосвязи. По вашему желанию мы предлагаем консультации специалистов по анализу условий на месте, создание концепции для сети радиосвязи и поддержку при конфигурировании и вводе в эксплуатацию. Кроме этого, мы предлагаем вам возможность создать собственные ноу-хау на основе обучения и семинаров.

Преимущества для вас

  • Сделайте ваши проекты еще более эффективными с услугами и изделиями из одних рук
  • Воспользуйтесь многолетним опытом наших экспертов, также на месте на практике
  • Извлеките выгоду из наших семинаров и создайте свое собственное ноу-хау

Планирование и создание концепции

Планирование решения радиосвязи  

Планирование и концепции индивидуальных решений радиосвязи

На основе ваших требований мы разработаем индивидуальные решения для производительных и отказоустойчивых систем радиосвязи.

  • Анализ возможностей и окружения
  • Консультация при выборе радиотехнологии и антенн
  • Создание концепции запланированной сети радиосвязи

Практическая поддержка на месте

Сервисное обслуживание на месте  

Техническая поддержка на месте

Мы поддержим вас во время конфигурирования и ввода в эксплуатацию вашего решения радиосвязи. Мы измерим и оценим производительность, доступность и безопасность вашей сети радиосвязи и покажем вам возможности ее оптимизации. Если ваша сеть радиосвязи вопреки ожиданиям не функционирует, мы найдем и устраним возможные неполадки и ошибки.

  • Конфигурация и пуск в эксплуатацию
  • Анализ и радиоразведка
  • Анализ сети
  • Поддержка при поиске ошибок

Станьте сами специалистом в области промышленных сетей радиосвязи

Обучение о промышленных системах беспроводной связи  

Индивидуальное теоретическое и практическое обучение о промышленных системах радиосвязи

Хотите узнать о новейших технологиях радиосвязи? Мы предлагаем теоретическое и практическое обучение, составленное в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

  • Применение технологий радиосвязи в автоматизации
  • Основы технологий радиосвязи
  • Построение беспроводных сетей