Система пожаротушения для резервуаров с плавающей крышкой: центральная система контроля состояния с WLAN

Точка доступа WLAN 5100 для передачи информации о состоянии через PROFINET

Резиденция компании Saval BV  

Резиденция компании Saval BV

Безопасность при хранении и подготовке нерафинированной нефти, а также другого ископаемого сырья, имеет особое значение не только по причине опасности взрывов. Поэтому голландская компания Saval BV разработала специальную систему пожаротушения для резервуаров с плавающей крышкой.

Контроллеры и модули ввода-вывода в комбинации с точками доступа WLAN производства Phoenix Contact обеспечивают возможность контроля состояния системы на базе веб-технологий.

Применение

В определенных областях резервуара для нерафинированной нефти опасность взрыва настолько велика, что конструкции зачислены в высочайшую зону опасности 0 для газов в соответствии с директивой ATEX.

Как правило используемые резервуары с неподвижной крышкой отличаются тем, что при наполнении между складируемым материалом и неподвижно установленной крышкой возникает способная к детонации атмосфера.

Пожарные резервуары — на резервуаре с плавающей крышкой  

Пожарные резервуары монтируются на краях плавучей крышки

Альтернативным решением являются резервуары с плавающей крышкой, которая плавает на поверхности складируемой жидкости. Поскольку такая конструкция крышки подвижна, ее необходимо уплотнять при помощи гибкого материала в месте соприкосновения со стенкой резервуара.

Однако между стенкой резервуара и уплотнением все же возникает свободное пространство, в котором собираются незначительные количества газа из складируемого материала. При смешивании этого газа с окружающим воздухом образуется горючая смесь. Статическое электричество от попадания молнии или возникновения искр может привести к пожару, который в первые моменты возникновения имеет небольшой размах. Но если огонь не будет замечен, он может развиться в неконтролируемый очаг пожара.

Для таких случаев применения компания Saval разработала систему пожаротушения, которая состоит из пожарного резервуара в сочетании со спринклерным оборудованием, защищающим от пожара около 40 метров резервуара. Резервуары с плавающей крышкой, имеющие диаметр до 120 метров, требуют наличия нескольких систем пожаротушения.

В рамках автоматизации системы пожаротушения контролируются два цифровых сигнала, отображающие состояние системы защиты от возникновения пожара. Каждая система пожаротушения оснащена переключателем состояния, контролирующим уровень наполнения пожарного резервуара, и пневматическим выключателем, передающим информацию о давлении в системе.

Область вблизи уплотнения плавающей крышки обозначена как зона 0. Оба цифровых сигнала собираются в распределительной коробке, установленной в зоне 1. При возникновении пожара переключатель состояния и пневматический выключатель активируются одновременно. А при возникновении утечки в спринклерной установке срабатывает только выключатель давления. То же самое касается переключателя состояния, включающегося если пожарный резервуар протекает.

 

Искробезопасные модули ввода-вывода без проблем подсоединяются к локальной шине

Центральное решение создано таким образом, что цифровые сигналы жестко соединены кабелем и передаются на находящуюся вне взрывоопасной зоны контрольную панель. Контрольная панель состоит из модульного контроллера ILC 171 ETH, а также искробезопасных специально разработанных для работы во взрывоопасных зонах модулей ввода-вывода Ex-i семейства Inline от Phoenix Contact.

Искробезопасные клеммы питаются от специального модуля Inline. Они без труда подсоединяются к локальной шине Inline контроллера и регистрируют цифровые сигналы переключателя состояния и давления.

Резервуар EXD SK 3100  

Точка доступа WLAN 5100 с модульным контроллером Inline-PROFINET и модулями ввода-вывода в резервуаре EXD SK 3100

Передача сигналов через PROFINET и WLAN

Если нефтяные резервуары не оснащены коммуникационной инфраструктурой, которую можно использовать, то прокладка новых трасс кабелей может быть сопряжена с немалыми трудностями. Поэтому компания Saval разработала децентрализованное решение в виде защитного резервуара SK 3100. В защитный резервуар встроен модульный контроллер PROFINET с искробезопасными модулями.

Каждая децентрализованная станция SK 3100 контролирует до четырех систем пожаротушения и передает сигналы через WLAN на центральную контрольную панель SK 3000, в которой установлен модульный высокопроизводительный контроллер ILC 330 PN. Для передачи данных между SK 3100 и SK 3000 используются точки доступа WLAN.

Устройства соответствуют стандарту IEEE 802.11e и поддерживают режим работы с PROFINET, так что оба контроллера Inline могут обмениваться данными между собой через протокол PROFINET. Кроме того, отдельным пакетам PROFINET может быть назначен приоритет. Пакеты с высочайшим приоритетом передаются через интерфейс WLAN с предпочтением по отношению ко всем остальным пакетам данных Ethernet.

Сенсорный экран WP10 с визуализацией WEBVISIT  

Устройство с ЧМИ имеет доступ к визуализации WEBVISIT в качестве веб-клиента

Визуализация состояния устройства и помех радиосвязи на базе веб-технологий

Для контроля решения используется ПО для визуализации на базе веб-технологий WEBVISIT производства Phoenix Contact. Для этого контроллер должен обладать встроенным веб-сервером, что реализовано на используемых в данном случае контроллерах Inline.

Для получения доступа к визуализации на веб-сервере ПЛК требуется только ее IP-адрес. Затем данные отображаются на устройстве для управления и контроля. Разработанная Saval система визуализации отображает состояния переключателей давления и состояния, а также состояние блока питания системы управления.

Кроме того, она выводит соответствующий сигнал тревоги при неисправностях. Для отображения данных Saval использует сенсорные панели WP10.