Система шлюзов в Киле-Хольтенау

Система радиосвязи Radioline для контроля строительных мероприятий на шлюзе Киль-Хольтенау

Шлюз Киль-Хольтенау  

Система радиосвязи Radioline используется для контроля строительных работ на шлюзе

После более 100 лет эксплуатации необходимо было обновить дюкеры снабжения на шлюзах Кильского канала недалеко от Киля. Сложные работы проводятся параллельно с эксплуатацией шлюзов на глубине прибл. 30 метров.

Во время строительных работ высококачественные датчики производят замеры во всех важных точках конструкции шлюза, удаленные измерительные станции при этом соединяются с центральной системой управления и сигнализации при помощи систем радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

Применение

Государственное ведомство водных и судоходных путей (WSV) управляет большим количеством шлюзов в Германии, среди них шлюзы Кильского канала вблизи Киля. Состоящая из одной большой и одной маленькой группы шлюзов установка (по две камеры в каждой группе) находится в постоянной эксплуатации. После более ста лет эксплуатации построенные под группами шлюзов туннели больше не соответствуют современному технологическому уровню. Данные туннели называются дюкерами снабжения — в них проложены питающие кабели, кабели связи, а также трубопроводы водоснабжения и водоотведения.

По экономическим причинам, а также для поддержания безопасности эксплуатации групп шлюзов, ответственные лица от WSV решились на строительство дополнительной новой структуры. В то время как шлюзы продолжают эксплуатироваться, на глубине 30 метров под всей установкой при помощи современной техники производится бурение туннеля диаметром около 2 метров и длиной 400 метров. Большое количество новых шахт между камерами служит для подсоединения проводников питания. Данный этап строительства является подготовкой для дальнейших мероприятий по модернизации шлюзов.

Решение

Системы MCC от Glötzl  

Системы MCC от Glötzl установлены в четырех различных местах шлюза

Для контроля сооружений и оценки результатов измерений используются компоненты Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH из Райнштеттена вблизи Карлсруэ. В системе шлюзов в Киль-Хольтенау регистрация данных с инструментов измерения производится в четырех местах при помощи приемников измеренных значений — так называемых систем MCC (Measurement Communication Control).

Сложность состояла в том, чтобы передать данные с четырех расположенных в разных местах станций на центральную ведущую станцию MCC, которая находится на острове в центре. Между отдельными станциями и пультом управления необходимо преодолеть не только расстояние в несколько сотен метров, но и расположенные на этом отрезке шлюзовые камеры. Поэтому прокладка кабелей исключается по техническим и экономическим причинам.

«Мы остановили свой выбор на системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact, потому что она отличается гибкостью в применении», — говорит Йоахим Хаберланд (Joachim Haberland), ответственный за контроль строительства руководитель проекта от Glötzl Baumesstechnik. «При помощи модулей радиосвязи Radioline можно передавать как сигналы ввода-вывода, так и последовательные данные без дополнительных затрат».

Обзор шлюзовой установки Киль-Хольтенау  

Обзор шлюзовой установки Киль-Хольтенау

Альтернативные пути передачи при прерывании связи

Установленные на шлюзовой конструкции датчики с большой точностью прощупывают поверхность и фиксируют наклон и смещение стен камер. Кроме того, в десяти местах при помощи датчиков уровня регистрируется уровень грунтовых вод. Данные сигналы датчики передают через последовательный интерфейс RS485.

Система радиосвязи Radioline подключается напрямую на выходе RS485 приемного устройства и передает значения на главный пульт управления без использования кабеля. Здесь ведущее устройство MCC сохраняет данные и анализирует их.

«Все измеренные значения теперь можно постоянно записывать, так что возникающие неполадки распознаются заранее и можно успеть принять меры», — сообщает Юрген Глёцль (Jürgen Glötzl), коммерческий директор Glötzl Baumesstechnik.

Возможность передачи последовательных данных и данных ввода-вывода

Основой системы Radioline является ориентированная на специфические потребности промышленных приложений инфраструктуры новая технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0. Она заполняет пробел между WirelessHart в качестве решения для сетей датчиков в производственных процессах и устоявшимися в автоматизации фабрик стандартами беспроводной связи Bluetooth и Wireless-LAN.

В зависимости от требований приложения модули Radioline предлагают различные возможности настройки. От простого соединения точка-точка до самовосстанавливающихся ячеистых сетей можно создавать любые сетевые структуры.

Заключение

Юрген Глёцль и Йоахим Хаберланд  

Коммерческий директор Юрген Глёцль и руководитель проекта Йоахим Хаберланд

Благодаря использованию системы радиосвязи Radioline Государственное ведомство водных и судоходных путей (WSV) сэкономило много времени и денежных средств.

«В течение многих месяцев модули беспроводной связи без перебоев передают измеренные значения на пульт управления, что превосходит мои ожидания относительно стабильности радиосоединений», — подводит итог Юрген Глёцль. «Имея такой положительный опыт, мы планируем и в будущем использовать беспроводные решения от Phoenix Contact».

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321