Ссылки и загрузки

Ссылки и загрузки

Вы хотите узнать больше?

Здесь вы найдете дополнительную информацию по теме «Промышленные системы беспроводной связи».

Планировщик беспроводной сети

Планировщик беспроводной сети  

Планировщик беспроводной сети

Сетевой планировщик от Phoenix Contact - это простое решение для простой планировки беспроводной сети. Всего в несколько шагов Вы с легкостью создадите основу для формирования Вашей беспроводной сети.

Преимущества для Вас:

  • Все беспроводные продукты Phoenix Contact введены в эксплуатацию.
  • Помощь в выборе функциональных модулей и принадлежностей, кабелей и антенн
  • Создание списков материалов в форматах PDF или CSV.
  • Импортирование картинок
  • Мастер установки содержит руководство пользователя
  • Бесплатное скачивание

Программа для моделирования беспроводных сетей

ПО Wireless Simulation Tool — это моделирующее ПО для проектирования систем промышленной радиосвязи. Оно поможет вам оценить количество и расположение необходимых компонентов беспроводной связи и моделирует на основании заданных параметров качество радиосвязи:

  • Сколько точек доступа потребуется для полного покрытия необходимой территории радиосигналом?
  • Где находится наилучшее монтажное положение с точки зрения радиосвязи?
  • Какие преимущества принесет использование специальных антенн?
  • Какое влияние оказывают запланированные длинные антенные провода?

Доклады от Phoenix Contact

Для получения дополнительной информации о различных технологиях радиосвязи и их применении вы можете ознакомиться с докладами по следующим темам:

Описание Язык Состояние
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Основы и применение на практике
английский 2017/09/29
Механизмы сосуществования Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
О режиме параллельной работы без помех с Wireless LAN
английский 2015/09/07
Функциональная безопасность с беспроводными сетями Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Безопасная передача данных
английский 2015/09/07
WirelessHART [PDF, 0,41 MB]
Введение в технологию и применение
английский 2015/09/07
Системы удаленного управления и обслуживания [PDF, 0,74 MB]
Введение в системы удаленного управления и обслуживания для контроля за установками
английский 2015/09/07

Информация из общества ZVEI: Беспроводные системы в автоматизации

Phoenix Contact активно работает в различных сферах деятельности для применения технологий радиосвязи в промышленности. В обществе ZVEI «Беспроводные системы в автоматизации» вышли две публикации, которые вы можете бесплатно загрузить на сайте ZVEI:

  • Технологии радиосвязи в автоматизации — обзор и помощь при выборе
    Здесь описываются требования к беспроводным решениям, аспекты затрат и эффективности, технические аспекты выбора системы.
  • Сосуществование систем радиосвязи в технологиях автоматизации
    Четырнадцать производителей электрических систем автоматизации описывают, как можно параллельно эксплуатировать беспроводные решения без помех.