Параллельный режим работы радиоустройств

Параллельный режим работы радиоустройств

Надежная связь

Сосуществование решений радиосвязи без помех в промышленном окружении.

Большим преимуществом радиосвязи является использование свободного пространства в качестве существующей общественной среды передачи. По сравнению с кабельными системами не возникает дополнительных издержек и затрат на монтаж. Можно свободно передвигаться в пространстве, а среда передачи не изнашивается.

Однако данная среда передачи тоже является ограниченным ресурсом. Она не предоставляется исключительно только для одного определенного приложения и используется всеми приложениями, создающими электромагнитные волны. Поскольку все больше промышленных приложений используют радиосвязь, необходимо координировать использование данного ресурса.

Обоюдное влияние приложений с радиосвязью

Обоюдное влияние приложений с радиосвязью  

Обоюдное влияние приложений с радиосвязью

В следствие совместного использования среды передачи при определенных условиях могут возникать конфликты и обоюдные помехи. Но это происходит только тогда, когда радиосигналы двух или нескольких радиосистем накладываются друг на друга на одном месте в одно время и на одной частоте.

Влияние такого события на практике зависит от помехоустойчивости и типа работы участвующих технологий радиосвязи. Наряду с радиотехнологией, планирование радиосистем определяет пространственное и частотное совмещение, а само приложение существенно определяет временное совмещение.

Влияние

Пример поведения во времени с воздействием на радиосвязь и без него  

Пример поведения во времени с воздействием на радиосвязь и без него

Обоюдное влияние приложений с радиосвязью на практике не обязательно приводит к выходу связи из строя. В первую очередь, оно приводит к удлинению времени передачи (латентный период) и увеличению фазовых флуктуаций. Задержка и ширина флуктуаций (Jitter) во многом зависят от помехоустойчивости технологий или систем радиосвязи.

Для непременного достижения высокой надежности все технологии радиосвязи используют по возможности надежные методы модуляции, а также внутренние механизмы исправления ошибок и повторения телеграмм. Однако особенно для критичных по времени приложений нельзя отказаться от центрального координирования и планирования радиосвязи для предотвращения возникновения обоюдных помех и воздействий.

Менеджмент сосуществования

Профессиональное планирование и создание приложений с радиосвязью, а также планирование частот и каналов радиосвязи обеспечивает возможность надежной параллельной эксплуатации многих приложений радиосвязи в одном месте.

Trusted Wireless 2.0 и промышленные решения Bluetooth производства Phoenix Contact дополнительно поддерживают планирование частот вручную благодаря наличию специальных функций. Отдельные процессы менеджмента сосуществования подробнее описаны в директиве VDI 2185 и МЭК EN 62657-2. Данные шаги, особенно минимизация радиовоздействий, при наличии сомнений должны всегда проводится или сопровождаться экспертом.

Благодаря развязке возможно сосуществование минимум в одной из данных категорий: место, частота и время:

Пространственная развязка

  • Адаптация излучаемой мощности
  • Выбор антенн
  • Расположение или направление антенн

Частотная развязка

  • Выбор каналов
  • Занесение в черный список каналов или диапазонов частот

Минимизация использования частоты во времени

  • По возможности низкая средняя нагрузка всех отдельных систем

Другие промышленные источники электромагнитных помех

Надежно настроить беспроводную связь в промышленности значит надежно исключить электромагнитные помехи. Существует большое количество источников электромагнитных помех, например, сварочные и коммутационные процессы или частотные преобразователи. Излучаемые ими электромагнитные поля находятся исключительно на низких частотах (в диапазоне кГц или нижнем диапазоне МГц)

Как правило, передача данных производится на частоте 868/900 МГц или выше 2,4 ГГц и лежит намного выше частот обычных промышленных помех. Поэтому негативное влияние обычных для промышленности источников электромагнитных помех исключается.

Спектр помех типичных приложений в промышленном окружении

Спектр помех других типичных приложений в промышленном окружении