Больше мощности с подходящей антенной технологией.
На мощность радиоустановки существенное влияние оказывает антенная система. Применение оптимально подходящих антенн может существенно увеличить мощность вашей сети радиосвязи – поэтому эта часть установки заслуживает особенного внимания.
Ненаправленные антенны применяются, если модули радиосвязи находятся в различных направлениях или передвигаются. Они больше подходят для коротких и средних расстояний в следствие их небольшого коэффициента усиления. При отражающих окружающих условиях внутри помещений и отсутствии зрительной связи сигнал может передаваться от передающего к принимающему устройству через отражения. При этом необходимо учитывать тот факт, что антенна не должна устанавливаться в непосредственной близости от отражающих (металлических) поверхностей.
Идеальным местом монтажа является конец мачты или верхняя часть электротехнического шкафа, так чтобы антенна имела большое свободное пространство вокруг себя во всех направлениях. Несколько ненаправленных антенн необходимо монтировать на достаточном расстоянии друг от друга.
Типичные области применения:
Направленные антенны применяются для связи с неподвижными удаленными станциями тогда, когда необходимо преодолевать большие дистанции при зрительной связи. Направленные антенны излучают мощность в одном предпочтительном направлении. Это повышает дальность действия и уменьшает возможность возникновения помех от других пользователей внутри области излучения.
Чем выше коэффициент усиления направленной антенны, тем уже ее область излучения (угол раствора). Такие антенны требуют точной ориентации друг на друга.
Типичные области применения:
В наш ассортимент изделий для промышленных беспроводных сетей входят подходящие принадлежности для использования внутри помещений и вне них. Все компоненты выполнены для применения в промышленности.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в