Технология

Зарядный ток протекает по полуоткрытому зарядному штекеру электромобиля HPC

500 000 Вт в охлаждаемом зарядном штекере

Система HPC — революция в технологиях быстрой зарядки. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.

До настоящего времени в комбинированных системах зарядки (CCS) были технически возможными зарядные токи до 200 А. Но для сокращения времени зарядки требуются существенно более высокие токи. При обычных технологиях зарядки они будут вызывать опасный перегрев, или нужно будет использовать более крупные и неудобные диаметры кабелей.

В основе нашей интеллектуальной технологии HPC лежит система активного охлаждения, допускающая токи зарядки до 500 А и не снижающая уровень безопасности и удобства применения.

Обзор системы High Power Charging

Автомобильный зарядный штекер HPC CCS типов 1 и 2  

Система HPC подходит для применения в Северной Америке и Европе

Модульная система HPC Phoenix Contact состоит из нескольких согласованных между собой компонентов:

  • автомобильного зарядного штекера пост. тока с охлаждением
    (CCS типа 1 для Северной Америки и CCS типа 2 для Европы)
  • охлаждаемого зарядного кабеля
  • кабельного ввода с определенными интерфейсами для питания, обмена данными и охлаждения
  • рассчитанной под место установки системы охлаждения, состоящей из холодильного агрегата и контура охлаждения
  • Контроллер для процесса зарядки и охлаждения

Кроме того, мы предлагаем множество дополнительных компонентов для зарядных колонок HPC: зарядные розетки, зарядные контроллеры, устройства HMI, блоки питания, УЗИП, а также оборудование для связи и соединения.

В чем заключается принцип охлаждения в High Power Charging?

Кривая температуры с охлаждением и без него  

Система охлаждения гарантированно предотвращает превышение установленной стандартом предельной температуры ΔTмакс.

Согласно директиве VDE-AR-E 2623-5-3 и стандарту МЭК TS 62196-3-1, температура зарядных штекеров и проводников в процессе зарядки не должна превышать окружающую температуру более чем на 50 K (ΔTмакс. = 50 K).

Для соответствия этому требованию в систему HPC интегрированы температурные датчики, которые измеряют температуру в реальном времени как непосредственно на силовых контактах зарядного штекера, так и в зарядном кабеле.

Контроллер обрабатывает данные и регулирует мощность охлаждения в зависимости от текущей потребности. Так обеспечивается надежная и соответствующая стандартам защита от перегрева и повышается энергоэффективность.

Технические характеристики системы High Power Charging

  • Макс. зарядная мощность: 500 000 Вт
  • Макс. расчетный ток: 500 A
  • Макс. расчетное напряжение: 1000 В DC
  • 1 датчик утечки в зарядном штекере
  • 2 температурных датчика в зарядном штекере (1 датчик на контакт DC)
  • 2 температурных датчика в зарядном кабеле
  • Интерфейс шины CAN для подключения управления и дистанционного доступа
  • Цифровой выход для индикации статуса системы
  • Соответствует требованиям VDE-AR-E 2623-5-3 и МЭК TS 62196-3-1
  • Класс защиты: IP 54 (во включенном состоянии)
  • Охлаждающая жидкость: 50 % воды, 50 % гликоля*
  • Мощность охлаждения: 600 ... 1000 Вт*
  • Расход: 2 ... 4 л/мин*
  • Рабочее давление: ок. 1 ... 2 бар*
  • Температура на входе: ок. 20 °C*
  • Рабочая температура: -30 ... +65 °C*

* в зависимости от используемого агрегата охлаждения и климатических условий окружающей среды

Напрямую к зарядным кабелям High Power Charging

Получите всю коммерческую и техническую информацию, чертежи и доступные для скачивания документы по зарядным кабелям High Power Charging, а также подходящим принадлежностям и сделайте заказ напрямую онлайн.

Ваше индивидуальное решение High Power Charging

Вы производитель колонок для быстрой зарядки или проектировщик зарядных станций и интересуетесь нашей технологией High Power Charging?

Мы с радостью проконсультируем вас и предоставим подходящие компоненты для вашей системы High Power Charging в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Быстрее, чем думали

Вы думаете, что зарядка электромобиля длится несколько часов? Технология HPC позволила забыть о долгом ожидании.


Как работает технология High Power Charging?

Узнайте, как работает зарядный штекер High Power Charging.

Подробнее по теме

Интересные видео, примеры реализованных объектов, литература и основы электромобильности.

Решения для электромобилей
Решения для электромобилей

Наше сообщество электромобильности

Всегда получать самую последнюю информацию по вопросам E-Mobility и станциям быстрой зарядки

PxC в LinkedIn
Следите за нашими новостями в LinkedIn

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close