Зажим Power-Turn

Зажим Power-Turn

Просто повернуть

Подключайте большие проводники сечением до 150 мм² быстро и удобно.

При помощи стандартной отвертки и одного единственного передвижения рычага проводники большого сечения от 16 до 150 мм² подключаются просто и быстро благодаря запатентованной технологии пружинного соединения Power-Turn.

Преимущества для вас

  • Быстрое простое подсоединение при помощи рычага или путем подключения напрямую
  • Удобное подключение больших проводников благодаря боковому направлению ввода
  • Интуитивное применение благодаря выделению рычажка по цвету

До трех прижимных пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим дном клеммы, а также использование высококачественных медных сплавов, обеспечивают долговременное вибростойкое подсоединение проводников.

Если рычажок находится в закрытом положении, то провода могут вставляться напрямую.