Технологии подсоединения

Технологии подсоединения

Для сигналов, данных и питания

У нас вы всегда найдете правильную технологию подсоединения для вашего приложения.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Винтовой зажим
    Винтовой зажим

    Технология винтового соединения от Phoenix Contact отличается не требующим обслуживания подсоединением проводника и максимальной гибкостью при соединении нескольких проводников.

  • Пружинный зажим
    Пружинный зажим

    Пружинные соединения от Phoenix Contact обеспечивают высокое удобство подключения и интуитивное обслуживание.

  • Ножевые контакты
    Ножевые контакты

    Устройства для быстрого подключения QUICKON от Phoenix Contact обладают поворотными соединениями небольшого размера с запатентованным ножевым контактом.

  • Прокалывающие контакты
    Прокалывающие контакты

    Прокалывающие контакты от Phoenix Contact представляют собой надежную технологию подключения без предварительной подготовки проводов.

  • Обжимные контакты
    Обжимные контакты

    Если требуется подготовить большое количество проводов, использование обжимных соединений Phoenix Contact позволяет быстро и автоматически выполнить разводку цепей.

  • Болтовое соединение
    Болтовое соединение

    Болтовое соединение предназначено для удобного подключения кольцевых и вилочных кабельных наконечников.

Преимущества для вас

  • Подходящая технология подсоединения для любого приложения
  • Простое и быстрое подсоединение проводников благодаря инновационным конструктивным характеристикам
  • Надежное электрическое соединение с долгим сроком службы благодаря высококачественным материалам

Пример новинки: технология соединения Push-in

Технология соединения Push-in была разработана для непосредственного подсоединения проводников: жесткие проводники или проводники с кабельными наконечниками подключаются напрямую и без использования инструментов.

Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм². Низкие усилия вставления существенно облегчают создание кабельной разводки. Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения гибкого провода без кабельного наконечника сечением от 0,14 мм², достаточно нажать на нажимной механизм, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Специальная контактная пружина из высококачественной пружинной стали обеспечивает максимальные усилия контактирования и извлечения проводника и вибростойкое и газоплотное контактирование.