Назад к обзору

Электронные автоматические выключатели

Электронные автоматические выключатели имеют активное ограничение токов короткого замыкания и перегрузки, в 1,25 раза превышающих номинальный ток. Это защищает блок питания от слишком высоких токов и соответствующей перегрузки и предотвращает прорыв выходного напряжения на импульсном источнике питания.

Это дает возможность практически полностью распланировать общую потребляемую мощность блока питания с постоянным напряжением. Возможно также применение длинных проводников между блоком питания и потребителями без негативного влияния на поведение при отключении.

Формат

Электронный защитный выключатель  

Электронный защитный выключатель

Обозначения:

  1. Выключатель (Reset)
  2. Индикатор состояния
    Зеленый = подключено
    Желтый = ограничение по току
    Красный = отключено
  3. Плата с амперметром
Вернуться вверх

Функция

Встроенный датчик постоянно измеряет подаваемый ток и отключает в случае тока перегрузки или короткого замыкания в течение прибл. 100 до 800 миллисекунд.

В отличие от тепловых и термомагнитных автоматических защитный выключателей данные автоматы коммутируют электронным способом посредством транзистора. Гальваническое прерывание токовой цепи посредством механического коммутационного контакта отсутствует.

Вернуться вверх

Функциональная схема

Функциональная схема электронного защитного автомата

Функциональная схема электронного защитного автомата

Обозначения:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Вернуться вверх

Характеристика срабатывания

Характеристика срабатывания электронного защитного автомата  

Характеристика срабатывания электронного защитного автомата

Даже при высоком сопротивлении проводников электронные защитные выключатели срабатывают в течение нескольких миллисекунд после короткого замыкания. Даже в случае перегрузки максимальный ток составляет 1,25 от номинального тока.

Обозначения:

t = время коммутации (в секундах)
xl = многократность ном. тока/фактор срабат.
1 = минимум срабат. 1,05 ном. тока
2 = макс. время отключения 800 мс (зависит от ном. тока)
3 = мин. время отключения 80 мс (зависит от ном. тока)
4 = максимум срабатывания 1,45 ном. тока
5 = ограничение по току при 1,25 ном. тока

Вернуться вверх

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321