Сферы применения

Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact

Абсолютно безопасное экранирование

Advanced Shielding Technology оптимизирует современную конструкцию штекерных соединителей M8 и M12.

Механические нагрузки

Механическая нагрузка от тяговой цепи  

Абсолютная надежность

Advanced Shielding Technology обеспечивает высокую ударо- и вибростойкость в условиях сильных механических нагрузок в торсионных, цепных или роботизированных приложениях.

Машины и производственные установки

Наивысшая степень готовности оборудования  

Абсолютная безопасность

Если в деталях машины происходит короткое замыкание, Advanced Shielding Technology пропускает ток по экрану, пока не сработают предохранители. Широкое экранирование повышает безопасность и сокращает риск возгорания благодаря незначительному нагреву.

Среда с сильными электромагнитными нагрузками

Защита от ЭМВ в роботизированных системах  

Абсолютная перспективность

В области интеллектуальных производственных установок и промышленных сетей Advanced Shielding Technology реализует перспективные способы передачи больших объемов данных с постоянно растущей скоростью до 40 Гбит/с. При этом улучшенная пропускная способность экрана обеспечивает безопасную защиту от электромагнитных помех.

Приводные системы

Переходные перенапряжения в результате включения индуктивных нагрузок  

Абсолютная стойкость

При включении индуктивных нагрузок, например электродвигателей, возникают кратковременные высокие напряжения. Подготовленные кабельные соединители с Advanced Shielding Technology обладают устойчивостью к переходным перенапряжениям и обеспечивают высокую степень готовности оборудования благодаря безупречному соединению между экранирующей оплеткой и штекером.

Применение вне помещений

Удар молнии при использовании вне помещений  

Абсолютная прочность

Штекерные соединители с Advanced Shielding Technology легко выдерживают даже удары молнии и токовые пики до 20 кА благодаря прочному соединению и экрану на 360°. Поэтому они превосходно подходят для применения вне помещений.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321