Технология ACB

Технология ACB

С резервированием до нагрузки

Активные модули резервирования с технологией ACB обеспечивают продолжительное резервное питание нагрузки.

Резервные блоки питания в установках с высочайшими требованиями к безопасности заботятся о том, чтобы выход из строя одного блока питания не привел к простою всего оборудования. Важно контролировать потенциальные источники ошибок, начиная с подводящего проводника и заканчивая потребляющим устройством.

Auto Current Balancing (ACB)

Блок питания QUINT ORING  

Симметричное распределение тока нагрузки

Технология ACB (Auto Current Balancing) модулей QUINT ORING обеспечивает симметричную нагрузку источников питания.

При этом постоянно устанавливается разница входного напряжения между блоками питания и автоматически регулируется до отклонения в 300 мВ. Таким образом ток нагрузки распределяется полностью симметрично.

При использовании современной технологии MOSFET сокращается возникающая тепловая нагрузка, по сравнению с классическим диодом на 70 процентов. Эта незначительная потеря мощности способствует тому, что все компоненты электрошкафа остаются более холодными, что повышает срок службы устройств.

Вернуться вверх

Все в равновесии

Гистограмма блока питания QUINT ORING  

Отображение симметричной загруженности на устройстве

Гистограмма сигнализирует симметричное распределение нагрузки на блоки питания. Пользователь с одного взгляда видит, какое входное напряжение выше и какой блок питания подвергается повышенной нагрузке.

Различные состояния просто считываются, проблемы быстро распознаются и могут быть устранены за короткое время. Индикация и отображение соответствуют рекомендациям NAMUR.

Вернуться вверх

Постоянный контроль резервирования

Светодиодная индикация сигнального контакта на блоке питания QUINT ORING  

Полный контроль резервных элементов

Модули QUINT-ORING контролируют ток нагрузки и предупреждают, как только превышается настроенное значение.

При подключении дополнительных потребителей после расширения установки к резервному блоку питания, это может привести к потере резервирования.

Описанный ниже пример разъясняет данное высказывание.

Вернуться вверх

Пример сценария

Сценарий: использование блоков питания для резервирования  

Пример 1: резервирование ok, пример 2: без резервирования

Два резервных блока питания с номинальным током 5 А каждый питают контроллер, потребляющий 5 А.

При подключении дополнительной нагрузки в 3 А, она может быть предоставлена из резерва мощности блока питания. Требуемый ток в 8 А будет подаваться без падения напряжения.

При этом резервирование больше не обеспечивается: При выходе из строя одного из двух блоков питания второе устройство одно не сможет поставлять 8 А. Светодиодный индикатор сразу же информирует пользователя установки о том, что резервирование более не обеспечивается.

Вернуться вверх