Назад к обзору

Простота интеграции – с помощью адаптера WirelessHART

Подключите удаленные полевый устройства к Вашей сети

Адаптер WirelessHART  

Простота интеграции полевых устройств – благодаря адаптеру WirelessHART

Адаптер WirelessHART является интеллектуальной альтернативой программированию HART с использованием кабеля. Если раньше Вам требовался кабель для прямого подключения устройств HART к Вашей сети, то теперь Вы можете использовать преимущества беспроводного соединения, не требующего значительных затрат. Просто подключите соответствующее полевое устройство при помощи адаптера WirelessHART – и оно уже часть Вашей сети.

Адаптер Вы включаете либо прямо на полевом устройстве, либо в любой доступной точке аналогового контура.

Концепция питания адаптера WirelessHART отличается высокой гибкостью и может быть приведена в соответствие с Вашими индивидуальными требованиями.

Адаптер с питанием от токового контура (loop powered)

Адаптер WirelessHART  

Простота подачи питания от токового контура

Сократите затраты на установку! При подключении адаптера WirelessHART для его работы достаточно подачи питания 4 до 20 мА от токового контура.

Адаптер с отдельным электропитанием

Адаптер с электропитанием  

Адаптер с питанием 24 В постоянного тока.

Если для работы адаптера WirelessHART не достаточно питания от токового контура, Вы можете использовать в качестве альтернативы источник питания постоянного тока. Это значит, что Ваш адаптер надежно работает, а сигнал от 4 до 20 мА подается без сбоев.

Несколько устройств на один адаптер – благодаря многоканальному режиму

Многоканальный адаптер  

Подключение нескольких устройств HART к одному адаптеру

Вы также можете использовать наш адаптер WirelessHART в многоканальном режиме. Это значит, что к одному адаптеру Вы можете подключить до четырех устройств HART, на которые не подается сигнал от 4 до 20 мА. Таким образом Вы организуете отдельную подачу на адаптер напряжения постоянного тока. Подключенные устройства, в свою очередь, питаются от адаптера.    

Интеграция в сеть радиосвязи устройств на 4-20 мА, не поддерживающих протокол HART.

Интеграция устройств на 4-20 мА  

Интеграция в сеть радиосвязи устройств на 4-20 мА

С помощью адаптера WirelessHART Вы также можете интегрировать в сеть устройства на 4-20 мА, не поддерживающие протокол HART.

Для этого Вы используется наш адаптер WirelessHART в режиме отдельной подачи постоянного тока. Питание подключенных устройств обеспечивает токовый контур адаптера. Затем производится измерение токовой петли, результат передается в качестве значения технологического параметра.

Гибкость программирования

Программирование HART  

Гибкое программирование – благодаря программному инструменту HART

Для простого программирования адаптера WirelessHART используется инструмент HART. Он подключается к контуру модема HART адаптера.

Подключенные устройства HART программируются напрямую, без повторного подключения программного инструмента.


Назад к обзору
Дополнительные сведения