Визуализация

ПО для управления и контроля

ПО для управления и контроля

Ваш интерфейс человек-машина: ПО для визуализации в любой области применения.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Визуализация

Показать все продукты в этой категории

В центральной диспетчерской, производственной области или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего ассортимента решений в области управления и контроля.

Преимущества для вас

  • Всегда подходящее ПО, версии в различных ценовых и функциональных категориях
  • Для применения в любой области: от простого интерфейса управления до решения SCADA
  • Разнообразные возможности применения: одно и то же ПО как для ЧМИ, так и для ППК
  • Интуитивное управление благодаря наглядной графической панели

Visu+ — гибкое и масштабируемое средство визуализации SCADA

Коробка с ПО Visu+  

Visu+: для визуализации SCADA

Программное обеспечение для визуализации, с набором функций SCADA, может использоваться в любом приложении: от компактной сенсорной панели до промышленного ПК. Кроме стандартных функций управления трендом и аварийными сигналами, Visu+ предлагает многочисленные функции распределения аварийных сигналов и регистрацию данных с подключением к внешнем базам данных. Спектр функций дополнен высококачественной графической отчетностью и функциями журнала аудита согласно FDA 21 CRF, часть 11.

Visu+ работает на ПК под управлением Windows, а также на встроенных платформах (Windows CE). Сенсорные панели Phoenix Contact уже оснащены компонентами среды выполнения для встроенных устройств. Программное обеспечение Visu+ может использоваться с контроллерами Phoenix Contact и других известных производителей благодаря наличию классического интерфейса OPC и множества драйверов.

Для мобильных устройств предусмотрено собственное приложение Visu+ mobile, работающее под управлением iOS и Android. Поддержка функции мультитач обеспечивает удобство управления также на интеллектуальных устройствах.

Visu+ Express — программа для первых шагов в области визуализации

Коробка с ПО Visu+ Express  

Бесплатное программное обеспечение для визуализации Visu+ Express

Хорошее программное обеспечение для визуализации является предпосылкой эффективной автоматизации как на производстве, так и непосредственно на машине. Новое бесплатное программное обеспечение Visu+ Express является простым средством визуализации типичных задач управления и наблюдения.

За счет совместимости с сенсорными панелями Phoenix Contact программное обеспечение является также оптимальным средством визуализации приложений ЧМИ. Visu+ Express выполняет все функции, которые могут потребоваться в стандартной среде ЧМИ. Сюда относятся, например, многочисленные графические возможности, интегрированная система управления событиями и аварийными сигналами, регистрация данных, построение тренда и управление рецептами.

Классический интерфейс OPC Phoenix Contact и драйвера, подобранные на конкретные контроллеры, обеспечивают интеграцию производственных данных. Visu+ Express обладает масштабируемостью и полностью совместимо с предыдущими версиями Visu+.

WebVisit — простая визуализация на основе веб-технологий

Коробка с ПО Webvisit  

Визуализация на основе веб-технологий: Webvisit

Webvisit — правильное решение для реализации задач визуализации на основе веб-технологий. Программа отличается гибкостью, недорогая и проста в использовании. Благодаря HTML5, для отображения приложения визуализации требуется только обычный браузер. То есть для управления и обслуживания установки не требуется дополнительного программного обеспечения.

Хранение проекта выполняется непосредственно в памяти контроллера. При этом количество информации, обрабатываемое Webvisit, определяется емкостью контроллера. Программа Webvisit идеально подходит для небольших и средних приложений.