Кабели и штекерные модули клапанов

Кабели и штекерные модули клапанов

Надежность в жестких условиях производства

Для надежного подключения клапанов на производстве используйте наш широкий ассортимент штекерных модулей электромагнитных клапанов.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Кабели и штекерные модули клапанов

Показать все продукты в этой категории

Штекерные модули клапанов пользуются особым спросом в условиях температурного или механического воздействия или контакта с маслами и смазками. Ассортимент нашей продукции идеально учитывает требования в жестких условиях эксплуатации.

Преимущества для Вас

  • Создание универсальной кабельной разводки благодаря широкому ассортименту продукции
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Удобное подключение благодаря интегрированному в корпус рукоятки уплотнению
  • Повышенная экономичность за счет использования инновационных штекерных модулей клапанов

Ассортимент кабелей и штекерных модулей клапанов

Исполнения штекерных модулей клапанов  

Различные исполнения штекерных модулей клапанов

Кабели и штекерные модули клапанов поставляются в пяти исполнениях (A, B, BI, C, CI), а также для реле давления (AD). Область применения включает диапазон от 24 В перем./пост. тока до 230 В перем./пост. тока. Для быстрой диагностики в случае ошибок штекерные модули клапанов оснащаются хорошо видимыми светодиодными индикаторами.

Обзор характеристик:

  • Хорошая видимость индикаторов в любых монтажных положениях
  • Материалы с сертификатом UL и типы кабелей
  • Поставляются полиуретановые (стандартно) кабели и кабели ПВХ
  • Диапазон температуры от -25 °C до +85 °C
  • Подходит для различных областей применения

 

Кабели и штекерные модули клапанов для устройств наружного использования

Автомобиль-самосвал  

Типичный пример наружного использования

В коммерческих автомобилях, строительной, с/х и лесоводческой технике используются штекерные модули с высокой степенью защиты. Эти модули обладают устойчивостью к воздействию таких веществ, как например озон, соли, бензин и масла.

Наш ассортимент включает:

  • Штекерные модули клапанов для устройств наружного применения в исполнении A и AD со степенью защиты IP66K/IP68
  • Штекерный модуль Deutsch, герметичный, со степенью защиты IP69K
  • Штекерный модуль Superseal, герметичный и с высокой устойчивостью к агрессивным условиях среды

Штекерные модули клапанов с функцией снижения энергозатрат

Штекерные модули клапанов с функцией снижения энергозатрат  

Расход энергии меньше на 50 %

Штекерные модули с функцией снижения энергозатрат отличаются более низким до 50 % потреблением электричества по сравнению с обычными моделями. Функция снижения энергозатрат уменьшает удерживающий ток после операции управления электромагнитным клапаном до 50 %. Поэтому можно использовать уменьшенную сетевую часть.

Функциональность и совместимость штекерных модулей соответствует требованиям соответствующего стандарта. Интеграция в существующие установки выполняется просто.

Наш ассортимент включает:

  • Готовые кабели со штекерными модулями с функцией снижения энергозатрат для режима 24 В пост. тока в исполнении A, B, BI, C и CI

 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close